wersje Hagercad 6

Odkryj wszystkie możli­wości
Hagercad 6


projektowanie instalacji elektrycznej w programie hagercad

3 wersje programu Hagercad — możli­wość wyboru!

Wiemy, że każdy ma inne wyma­gania, a Twoje projekty mogą znacznie różnić się złożo­no­ścią — dlatego stwo­rzy­liśmy 3 różne wersje dosto­so­wane do okre­ślo­nych potrzeb zwią­za­nych z plano­wa­niem.


Poznaj 3 wersje programu Hagercad i wybierz odpo­wiednią dla siebie!

Rozwią­zanie dla małych budynków miesz­kal­nych i komer­cyj­nych.

Wersja skie­ro­wana do użyt­kow­ników, którzy zajmują się remon­tami, moder­ni­za­cjami i budową insta­lacji rozdziel­czych w małych miesz­ka­niach i firmach. Pozwala na projek­to­wanie insta­lacji do 630 A.

Rozwiązanie dla małych budynków mieszkalnych i komercyjnych

Dla projektów o więk­szym stopniu złożo­ności do 1600 A. 

Wersja Expert jest prze­zna­czona dla użyt­kow­ników, którzy mogą tworzyć projekty do 1600 A z rozbu­do­wa­nymi ukła­dami stero­wania. Wersja Hagercad Expert zapewnia także funkcję współ­pracy, która umoż­liwia udostęp­nianie projektów, ułatwiając i uspraw­niając pracę.

rozwiązanie do projektów o większym zapotrzebowaniu na energię

Wszystkie typy insta­lacji do 4000 A.

Wersja Premium jest prze­zna­czona dla projek­tantów i prefa­bry­ka­torów, którzy mają doświad­czenie z systemem unimes H do 4000 A. Ułatwia pracę z tym systemem dla rozwiązań z wygro­dze­niem do formy 4b w wersjach stacjo­nar­nych, wtyko­wych lub wysuw­nych. Zapewnia proste współ­dzie­lenie się projek­tami.

Wersja Premium przeznaczona dla prefabrykatorów

Ikona komputera stacjonarnego i myszy

Wypróbuj Hagercad 6 już teraz!

Ułatw sobie życie, popraw swoją pracę


Kontakt

Zasta­na­wiasz się, która wersja jest dla Ciebie? 

Wystarczy zadzwonić lub wysłać do nas wiado­mość e-mail, abyuzy­skać wszystkie niezbędne infor­macje!