Nowości w Hagercad
Aktualizacja: 04.2026
Chcesz być na bieżąco z nowościami w Hagercad?
Pobierz prezentację przygotowaną przez naszego eksperta!
Program do projektowania instalacji elektrycznych Hagercad dociera do większej liczby użytkowników, dzięki trzem dopasowanym do stopnia zaawansowania projektu wersjom. Poznaj je wszystkie!
Dla osób, które nie znają Hagercada — jest to program do projektowania instalacji elektrycznych, ułatwiający ich planowanie i tworzenie dokumentacji. Powstał z myślą o projektach do budynków mieszkalnych i komercyjnych i można go stosować do projektowania instalacji do 4000 A. Jest dostępny w 3 wersjach dostosowanych do różnych potrzeb użytkownika: Basic, Expert i Premium.
Wiemy, że każdy ma inne wymagania, a Twoje projekty mogą znacznie różnić się złożonością — dlatego stworzyliśmy 3 różne wersje programu Hagercad, dostosowane do określonych potrzeb związanych z planowaniem.
W tej serii filmów instruktażowych znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące obsługi programu Hagercad. Dowiesz się, jak krok po kroku projektować instalacje elektryczne, poznasz najważniejsze funkcje programu oraz przydatne triki, które usprawnią Twoją pracę. Idealne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników, którzy chcą odświeżyć swoją wiedzę!