catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Set viti di fissaggio 1 product.page.accessories.products-available -
Sistema barra 25 product.page.accessories.products-available -
Coprimoduli 1 product.page.accessories.products-available -
Sistemi di chiusura 5 product.page.accessories.products-available -
Griglia di ventilazione 4 product.page.accessories.products-available -
Piastra cieca per armadio 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Altezza50 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità400 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Adatto per controsoffittiSì
-
Adatto per pavimenti in legnoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN023EW
Kit base / testata L900 P400 quadro evo
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Manuali Prodotto
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB