Questo profilato a C è un componente essenziale per la realizzazione di strutture a telaio. Con una lunghezza di 2 metri e dimensioni di altezza 15 mm e larghezza 25 mm, è ideale per creare telai robusti e precisi per quadri e armadi elettrici. La sua forma a C permette un facile montaggio di dadi scorrevoli e altri accessori.
EAN
3250610662205
Marchio
Hager
Confezione
10 Pezzi
Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm A099C
Prezzo
46,67 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 54 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1,50 mm
-
Larghezza25 mm
-
Profondità1500 mm
-
Lunghezza250 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato a caldo
Equipaggiamento
-
Tipo di guida DINSimmetrico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto A099C
Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Più documentazione