Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili -
Griglia di ventilazione 4 accessori disponibili -
Componenti per la porta 1 accessori disponibili -
Accessori comuni 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza50 mm
-
Larghezza450 mm
-
Profondità600 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FN020EW
Kit base / testata L450 P600 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF394,42 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB