The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • UC268
    Coppia di cerniere per l'incernieramento dei pannelli frontali (esclusi quelli ciechi arretrati) per quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Compatibili con pannelli da 150 a 800 mm di altezza, ne serve una coppia per pannello. Il fissaggio al quadro è semplice con viti incluse, è possibile incernierare i pannelli sia a destra che a sinistra.
    EAN
    3250616132689
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • Kit di equipag­giamento quadro evo
    • Vedi altro

    Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo UC268

    Prezzo
    9,09 €
    / pezzo *
    9,09 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

    UC268

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    RoHS report UC268
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC268 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC268

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC268 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC268

      Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

      PDF
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FM494 - Pannello di fondo H300 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM494
      Pannello di fondo H300 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      86,11 €
      / pezzo *
      86,11 €
      / pezzo *
    • 2
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      206,76 €
      / pezzo *
      206,76 €
      / pezzo *
    • 3
      FM495 - Pannello di fondo H450 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM495
      Pannello di fondo H450 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      95,98 €
      / pezzo *
      95,98 €
      / pezzo *
    • 4
      UC006 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC006
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      243,68 €
      / pezzo *
      243,68 €
      / pezzo *
    • 5
      FM493 - Pannello di fondo H200 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM493
      Pannello di fondo H200 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      74,79 €
      / pezzo *
      74,79 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti