Ventilatore con filtro da 32 W è un componente di raffreddamento efficiente e affidabile, progettato per garantire un flusso d'aria costante all'interno dei quadri elettrici. Tensione di alimentazione di 230 Vca e una frequenza di 50-60 Hz, portata di 190 m³/h. Realizzato in PC/ABS e con un filtro in fibre sintetiche termo-legate, garantisce un grado di protezione IP54. È auto-estinguente secondo la norma UL94-V0 e opera in un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e +50°C.
EAN
3250619272146
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
Codice RAL7035
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
Serie
-
Altezza250 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità121 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL214Z
Ventilatore con filtro 32W 230Vca 50-60HZ 190Mc-H
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF271,11 kB
Più documentazione