Griglia di ventilazione con filtro è una soluzione efficace per il ricambio d'aria nei quadri elettrici. Altezza 250 mm, larghezza 250 mm e profondità 28 mm, è progettata per un montaggio semplice e veloce (senza viti). Realizzata in PC/ABS auto-estinguente (UL94-V0) e con una guarnizione in poliuretano, garantisce un grado di protezione IP54. È utilizzabile singolarmente o in combinazione con i ventilatori.
EAN
3250619272245
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
- quadro 5
- quadro evo
- Vedi altro
Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31 FL224Z
Prezzo
236,59 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza250 mm
-
Larghezza250 mm
-
Profondità31 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
-
Classe protezioneIsolamento classe II
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL224Z
Griglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF140,98 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-11-30
PDF209,26 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF271,11 kB
Più documentazione