The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • FL254Z
    Resistenza anticondensa da 45 W è una soluzione efficace per prevenire la formazione di umidità all'interno dei quadri elettrici. È dotata di una resistenza autoregolante PTC e un dissipatore in alluminio anodizzato nero. Offre un'installazione rapida su guida DIN da 35 mm ed è completa di morsetti di alimentazione. Tensione nominale di 110-240 V AC/DC e un grado di protezione IP44. Opera in un intervallo di temperatura compreso tra -30°C e +40°C.
    EAN
    3250619272542
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 5
    • quadro evo
    • Vedi altro

    Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc FL254Z

    Prezzo
    336,39 €
    / pezzo *
    336,39 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc

    FL254Z

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      105 mm
    • Larghezza
      61 mm
    • Profon­dità
      56 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP44
    Potenza
    • Sistema di potenza nominale
      45 W

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration FL254Z
    PDF
    RoHS report FL254Z
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL254Z | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL254Z

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL254Z | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL254Z

      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FM117 - Quadro da pavimento H1710 L435 P400 RAL9010 quadro 5
      FM117
      Quadro da pavimento H1710 L435 P400 RAL9010 quadro 5
      Prezzo
      1.088,62 €
      / pezzo *
      1.088,62 €
      / pezzo *
    • 2
      FL256Z - Resistenza anticondensa 150W 230Vca-Vcc
      FL256Z
      Resistenza anticondensa 150W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      526,10 €
      / pezzo *
      526,10 €
      / pezzo *
    • 3
      FZ680 - Maniglia rotativa piombabile quadro 5
      FZ680
      Maniglia rotativa piombabile quadro 5
      Prezzo
      87,79 €
      / pezzo *
      87,79 €
      / pezzo *
    • 4
      FL255Z - Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      FL255Z
      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc
      Prezzo
      350,67 €
      / pezzo *
      350,67 €
      / pezzo *
    • 5
      FM118 - Quadro da pavimento H1860 L435 P400 RAL9010 quadro 5
      FM118
      Quadro da pavimento H1860 L435 P400 RAL9010 quadro 5
      Prezzo
      1.197,42 €
      / pezzo *
      1.197,42 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti