Termostato per resistenza anticondensa. E' dotato di un sensore bimetallico, offre un contatto normalmente chiuso (NC) e una capacità di 10A su una tensione di 110-250 Vca. Progettato per un montaggio semplice su guida DIN da 35 mm, opera in un ampio campo di regolazione, da -10°C a +80°C. Questo termostato, con un grado di protezione IP20, è la soluzione ideale per controllare in modo preciso le resistenze anticondensa, garantendo il corretto funzionamento dei quadri elettrici.
EAN
3250619272580
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza45 mm
-
Altezza68 mm
-
Profondità29 mm
Materiali
-
ColoreGrigio ciottolo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL258Z
Termostato per resistenza anticondensa 1nc 10A
PDF -
Manuale di istruzioni
6L493600_2
Manuale di istruzioni International 2023-06-14
PDF456,22 kB
Più documentazione