The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FZ795D
    Tasca portaschemi rigida, realizzata in robusta lamiera di acciaio, rappresenta la soluzione ideale per conservare e proteggere la documentazione tecnica. Pensata per schemi e manuali in formato A4, garantisce una protezione superiore grazie alla sua struttura rigida e resistente. La tasca è dotata di un pratico supporto autoadesivo che ne facilita l'applicazione diretta sulla porta del quadro o su qualsiasi altra superficie piana.
    EAN
    3250612767977
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4
    • quadro 5
    • quadro evo
    • Vedi altro

    Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035 FZ795D

    Prezzo
    67,28 €
    / pezzo *
    67,28 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035

    FZ795D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Tras­parente
      No
    • Materiale
      Metallo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FZ795D
    PDF
    RoHS report FZ795D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FZ795D | Hager Italia

      Immagine del prodotto FZ795D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FZ795D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FZ795D

      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035

      PDF
    • Guida

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Italia

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UM30A2 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
      UM30A2
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880
      Prezzo
      166,87 €
      / pezzo *
      166,87 €
      / pezzo *
    • 2
      UM30A5 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880
      UM30A5
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880
      Prezzo
      330,41 €
      / pezzo *
      330,41 €
      / pezzo *
    • 3
      UM30A1 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      UM30A1
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      Prezzo
      106,32 €
      / pezzo *
      106,32 €
      / pezzo *
    • 4
      UM30A3 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      UM30A3
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      Prezzo
      60,00 €
      / pezzo *
      60,00 €
      / pezzo *
    • 5
      UM30A4 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
      UM30A4
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
      Prezzo
      163,57 €
      / pezzo *
      163,57 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti