The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • UC163PI
    Kit per 2 scatolati fissi interbloccati serie P160 in installazione verticale, altezza 300 mm e larghezza 600 mm per quadro 4 e quadro 5. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
    EAN
    3250616375062
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • quadro evo
    • Vedi altro

    Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5 UC163PI

    Prezzo
    102,40 €
    / pezzo *
    102,40 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

    UC163PI

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      12

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC163PI
    PDF
    RoHS report UC163PI
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC163PI | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC163PI

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC163PI | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC163PI

      Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE005355a (Kit H3+) | Hager Italia

      6LE005355a (Kit H3+)

      Manuale di installazione International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC010H - Kit per scatolati x160 verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC010H
      Kit per scatolati x160 verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      95,71 €
      / pezzo *
      95,71 €
      / pezzo *
    • 2
      UC011H - Kit per scatolati x160 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC011H
      Kit per scatolati x160 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      102,38 €
      / pezzo *
      102,38 €
      / pezzo *
    • 3
      UC128H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC128H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      189,01 €
      / pezzo *
      189,01 €
      / pezzo *
    • 4
      UC012H - Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      UC012H
      Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      132,94 €
      / pezzo *
      132,94 €
      / pezzo *
    • 5
      UC127H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC127H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      157,43 €
      / pezzo *
      157,43 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti