The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • UC012H
    Kit per scatolati serie x160 installazione verticale con o senza differenziale altezza 200 mm e larghezza 800 mm per quadro 4 e quadro 5. Montaggio verticale su guida DIN, comando a leva standard. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
    EAN
    3250616133174
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5

    Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5 UC012H

    Prezzo
    132,94 €
    / pezzo *
    132,94 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

    UC012H

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 7 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cerniera per sistemi di distribuzione
    • UC268

      Coppia di cerniere per pannelli frontali quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

      9,09 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • FM309

      Quadro da pavimento H2010 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.511,78 €  / pezzo*
    • FM308

      Quadro da pavimento H1860 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.412,29 €  / pezzo*
    • FM307

      Quadro da pavimento H1710 L885 P260 RAL9010 quadro 5

      1.339,21 €  / pezzo*
    • FM317

      Quadro da pavimento H1710 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.610,94 €  / pezzo*
    • FM318

      Quadro da pavimento H1860 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.711,89 €  / pezzo*
    • FM319

      Quadro da pavimento H2010 L885 P400 RAL9010 quadro 5

      1.805,05 €  / pezzo*
    • UC300S

      Kit adattatore UC011H-UC012H piastra per mont HIC 63/160 per quadro 4 / quadro 5

      11,46 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    • Numero di unità
      64
    Equipag­giamento
    • Numero di file
      1
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    Materiali
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      12

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC012H
    PDF
    RoHS report UC012H
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC012H | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC012H

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC012H | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC012H

      Kit per scatolati x160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni International 2010-08-04 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni International 2010-08-04

      PDF
      3,65 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FN690E - Staffa preforata H50 P400 quadro evo
      FN690E
      Staffa preforata H50 P400 quadro evo
      Prezzo
      35,42 €
      / pezzo *
      35,42 €
      / pezzo *
    • 2
      UCBS80BB - Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
      UCBS80BB
      Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      74,74 €
      / pezzo *
      74,74 €
      / pezzo *
    • 3
      UC243 - Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC243
      Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      56,61 €
      / pezzo *
      56,61 €
      / pezzo *
    • 4
      UC241 - Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC241
      Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      38,32 €
      / pezzo *
      38,32 €
      / pezzo *
    • 5
      UC221 - Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC221
      Pannello frontale cieco H50 L350 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      26,45 €
      / pezzo *
      26,45 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti