The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • FN690E
    Staffa preforata altezza 50 mm in profondità per quadro 5 profondità 400 mm, in lamiera Sendzimir spessore 15/10. Consente l'ancoraggio cavi e fissaggi vari, come guide DIN e supporti barre. Fissaggio alla struttura del quadro con viteria in dotazione.
    EAN
    3250610189436
    Marchio
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5

    Staffa preforata H50 P400 quadro evo FN690E

    Prezzo
    35,42 €
    / pezzo *
    35,42 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Staffa preforata H50 P400 quadro evo

    FN690E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      25 mm
    • Profon­dità
      400 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Funzioni
    • Tipo di acces­sorio di montaggio per armadi
      Profilo di fissaggio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN690E
    PDF
    RoHS report FN690E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN690E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN690E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN690E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FN690E

      Staffa preforata H50 P400 quadro evo

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      474,16 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2021-12-09

      PDF
      529,86 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC205 - Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC205
      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      93,95 €
      / pezzo *
      93,95 €
      / pezzo *
    • 2
      FM497 - Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM497
      Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      575,56 €
      / pezzo *
      575,56 €
      / pezzo *
    • 3
      FM496 - Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM496
      Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      131,20 €
      / pezzo *
      131,20 €
      / pezzo *
    • 4
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      206,76 €
      / pezzo *
      206,76 €
      / pezzo *
    • 5
      UC030H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC030H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      177,12 €
      / pezzo *
      177,12 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti