Sistema Quadro Kit Per Apparecchi Modulari 24Mod H200 L600 Mm Ral9010 UC205
EAN
3250616132054
Marca
Hager
Confezione
2 Pezzi
Prezzo
85,25 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Materiale per l'etichettatura 1 accessori disponibili
-
Coprimoduli 1 accessori disponibili
-
Cerniera per sistemi di distribuzione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità15 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file1
Numero di moduli
-
Numero di moduli24
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF394,42 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione