The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • JE003
    Portaetichette adesivo è un accessorio essenziale per l'organizzazione e la gestione dei quadri elettrici. Realizzato in materiale trasparente, assicura che le etichette siano sempre perfettamente visibili e protette da polvere o umidità. Ospita etichette con una larghezza fino a 24 moduli DIN, la sua applicazione è semplice e sicura grazie al supporto autoadesivo, che garantisce un fissaggio stabile su qualsiasi superficie liscia.
    EAN
    3250613450038
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    12 pezzi
    • orion plus polies­tere cassette

    Portaetichette adesivo 240 moduli JE003

    Prezzo
    7,98 €
    / pezzo *
    7,98 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Portaetichette adesivo 240 moduli

    JE003

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Lunghezza
      435 mm
    • Altezza
      20 mm
    • Larghezza
      205 mm
    • Profon­dità
      80 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration JE003
    PDF
    RoHS report JE003
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine JE003 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto JE003

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto JE003 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto JE003

      Portaetichette adesivo 240 moduli

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-06-16

      PDF
      355,42 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-06-16

      PDF
      343,47 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL702E - Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      FL702E
      Pannello frontale cieco H50 L400 orion plus
      Prezzo
      12,83 €
      / pezzo *
      12,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FL263B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      FL263B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H500 L400 P200 orion plus
      Prezzo
      399,03 €
      / pezzo *
      399,03 €
      / pezzo *
    • 3
      FL703E - Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      FL703E
      Pannello frontale cieco H50 L500 orion plus
      Prezzo
      13,90 €
      / pezzo *
      13,90 €
      / pezzo *
    • 4
      FL714E - Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      FL714E
      Pannello frontale cieco H150 L600 orion plus
      Prezzo
      41,35 €
      / pezzo *
      41,35 €
      / pezzo *
    • 5
      FL254B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      FL254B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H350 L300 P160 orion plus
      Prezzo
      268,22 €
      / pezzo *
      268,22 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti