Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera e poliestere
EAN
3250610674529
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
PANN INT METAL ORION PLUS H800 L600 FL415A
Prezzo
112,26 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza780 mm
-
Larghezza543 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL415A
Piastra di fondo in lamiera H600 L600 orion plus lamiera e poliestere
PDF
Più documentazione