Kit di 4 guide di scorrimento in profondità lunghezza 350 mm per orion plus. Si Utilizzano per fissare pannelli interni destinati ad alloggiare apparecchiature, per montare contro-profili interni o per supportare montanti funzionali, contribuendo a creare una struttura interna ben organizzata e facilmente accessibile.
EAN
3250610673225
Marchio
Hager
Confezione
5 Pezzi
Kit 4 guide di scorrimento in profondità L350 orion plus FL672E
Prezzo
35,63 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 108 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza235 mm
Materiali
-
ColoreZinco
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoNon trattato
Acessori
-
Tipo di accessorio armadioStaffa di montaggio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL672E
Kit 4 guide di scorrimento in profondità L350 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione