Kit di squadrette di fissaggio piastra di fondo orion plus. Il kit include quattro squadrette complete di viti e dadi, fornendo tutto il necessario per un montaggio rapido e efficiente. Questi accessori sono progettati specificamente per fissare saldamente sia le piastre di fondo che i pannelli interni alle guide di scorrimento presenti nel quadro.
EAN
3250610671740
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
10 pezzi
Squadrette di fissaggio piastra di fondo orion plus FL450A
Prezzo
16,08 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza30 mm
-
Larghezza30 mm
-
Profondità30 mm
Materiali
-
ColoreZinco
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Acessori
-
Tipo di accessorio armadioStaffa di montaggio
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL450A
Squadrette di fissaggio piastra di fondo orion plus
PDF
Più documentazione