The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Acciaio
    • orion plus lamiera
    • FL467A
    Montanti funzionali per orion plus lamiera altezza 950 mm e larghezza 600/800 mm. Consentono il montaggio di kit per apparecchi modulari, kit per scatolati e pannelli ciechi o parziali. Il fissaggio è rapido e sicuro su guide di scorrimento, utilizzando la squadratura in dotazione. Sono predisposti per canali verticali con sezioni di 25x60 e 40x60 mm, facilitando l'organizzazione dei cablaggi.
    EAN
    3250610671825
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • orion plus lamiera
    • Vedere di più

    Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera FL467A

    Prezzo
    88,82 €
    / pezzo *
    88,82 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera

    FL467A

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      900 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      15 mm
    • Lunghezza
      60 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL467A
    PDF
    RoHS report FL467A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FL467A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FL467A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL467A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL467A

      Montanti funzionali H950 L600/800 orion plus lamiera

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato orion plus lamiera quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      425,56 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL468A - Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      FL468A
      Montanti funzionali H1250 L600/800 orion plus lamiera
      Prezzo
      110,54 €
      / pezzo *
      110,54 €
      / pezzo *
    • 2
      FL465A - Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      FL465A
      Montanti funzionali H800 L500 orion plus lamiera
      Prezzo
      77,43 €
      / pezzo *
      77,43 €
      / pezzo *
    • 3
      FL466A - Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      FL466A
      Montanti funzionali H800 L600 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      78,72 €
      / pezzo *
      78,72 €
      / pezzo *
    • 4
      FL463A - Montanti funzionali H650 L400/500 orion plus lamiera e poliestere
      FL463A
      Montanti funzionali H650 L400/500 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      69,68 €
      / pezzo *
      69,68 €
      / pezzo *
    • 5
      FL326A - Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L600 orion plus lamiera e poliestere
      FL326A
      Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L600 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      76,23 €
      / pezzo *
      76,23 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti