Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm • FL463A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
              • Vedi tutte le categorie
              • Hager - Apparecchi generali
                • Interruttori aperti e scatolati
                  • Interruttori aperti e manovra sezionatori hw+
                  • Accessori configurabili per interruttori hw+
                  • Accessori stand-alone e ricambi per interruttori hw+
                  • Interruttori scatolati h3, h3+ e blocchi differenziali
                  • Interruttori di manovra-sezionatori h3 e h3+
                  • Accessori per interruttori h3 e h3+
                • Relè differenziali a toroide separato e salvamotori
                  • Relè differenziali a toroide separato
                  • Interruttori salvamotore
                • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi
                  • Interruttori di manovra-sezionatori rotativi e sezionatori per fotovoltaico
                  • Commutatori di manovra motorizzati
                  • Accessori per sezionatori rotativi e commutatori motorizzati
                  • Commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Accessori per commutatori di manovra manuali rotativi
                  • Interruttori portafusibili combinati
                • Portafusibili sezionabili e fusibili
                  • Portafusibili sezionabili, fusibili e portafusibili sezionabili per fotovoltaico
              • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
                • Protezione
                  • Interruttori automatici magnetotermici e solo magnetici
                  • AFDD - Arc Fault Detection Devices
                  • Blocchi differenziali
                  • Interruttori automatici magnetotermici differenziali
                  • Interruttori differenziali puri
                  • Interruttori differenziali puri con riarmo automatico
                  • SPD - Limitatori di sovratensione
                • Comando e segnalazione
                  • Sezionatori, deviatori, commutatori, pulsanti e segnalatori luminosi modulari
                  • Commutatori rotativi modulari
                  • Trasformatori modulari e illuminazione d'emergenza
                  • Suonerie e ronzatori modulari
                  • Relè passo-passo e ausiliari
                  • Relè, contattori modulari e gestione carichi
                  • Relè temporizzatori e luce scala
                  • Dimmer universali
                  • Interruttori orari analogici, digitali e KNX
                  • Interruttori crepuscolari e accessori
                • Misura
                  • Contatori di energia modulari e interfaccia KNX
                  • Multimetri e centrali di misura
                  • Trasformatori di corrente e accessori
                  • Commutatori di misura e contaore
                  • Relè di controllo grandezze elettriche
              • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
                • Centralini IP65 fino a 63 A
                  • vector
                • Quadri di distribuzione fino a 160 A
                  • vegaD
                • Quadri di distribuzione secondaria fino a 630 A
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • Kit di equipaggiamento quadro 4 e quadro 5
                  • Sistemi di connessione quadro 4 e quadro 5
                • Armadi di distribuzione principale fino a 4000 A
                  • quadro evo
                  • Kit di equipaggiamento quadro evo
                  • Sistemi di connessione quadro evo
                • Accessori di connessione
                  • Barrette di cablaggio per apparecchi modulari
                  • Morsettiere quickconnect per vegaD
                  • Morsetti a cavaliere per barre quadro 4 e quadro 5
                  • Ripartitori a barrette e blocchi di distribuzione
              • Hager - Quadri e armadi di automazione
                • Quadri di automazione
                  • orion.tech
                • Armadi di automazione
                  • FK
                  • venezia
              • Hager - Quadri e armadi universali
                • Policarbonato
                  • vector IP65
                • Poliestere
                  • orion plus poliestere cassette
                  • orion plus poliestere quadri e armadi
                • Acciaio
                  • orion plus lamiera
              • Hager - Sistemi di ricarica per veicoli elettrici
                • Sistemi di ricarica
                  • witty prise
                  • witty one
                  • witty start
                  • witty solar
                  • witty share
                  • witty park
                • Sistemi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi non connessi per il controllo della ricarica
                  • Sistemi connessi per il controllo della ricarica
                • Accessori e parti di ricambio
                  • Cavi, colonne e pali di supporto, schede elettroniche e altri accessori
                  • Ricambi
              • Hager - Gestione e monitoraggio dell'energia
                • Sistemi di monitoraggio energetico
                  • Contatori e centrali di misura
                  • Server agardio
                  • Accessori
                • Sistema gestione energetica EMC flow
                  • EMC flow e interfaccia modbus
                  • Stazioni di ricarica witty solar
                  • Accessori e parti di ricambio
                • Gestione carichi e HVAC
                  • Termostati e cronotermostati
                  • Gestione carichi e sonda di temperatura
                • Contaore e commutatori
                  • Contaore e commutatori
                  • Contatori di energia
                  • Trasformatori di corrente
              • Hager - Canali per cablaggio
                • Canali per cablaggio hager
                  • BA7A
                  • HA7
                  • Canalette per cablaggio flessibili
              • Hager - Automazione di edificio - KNX
                • Moduli d'ingresso, sensori HVAC, contatori, interruttori orari e stazioni meteo
                  • Moduli d'ingresso
                  • Interruttori orari
                  • Contatori e interfacce di misura
                  • Stazioni meteo
                  • Rilevatori di presenza e movimento
                • Attuatori ON/OFF, dimmer, tapparelle/veneziane, DALI e analogici
                  • Attuatori ON/OFF
                  • Attuatori per tapparelle/veneziane
                  • Dimmer universali
                  • Gateway DALI
                  • Attuatori HVAC
                • Dispositivi di sistema e touch screen
                  • Alimentatori
                  • Interfacce, gateway e touch screen
                • Server domovea
                  • domovea basic ed expert
                • Moduli radio KNX e quicklink
                  • Moduli radio KNX e quicklink
                • Accessori di completamento
                  • Cavi, morsetti e altri accessori
              • Hager - Rilevatori di presenza e movimento
                • Rilevatori di movimento
                  • Rilevatori da soffitto
                  • Rivelatori da parete
                • Accessori per rilevatori di movimento e presenza
                  • Telecomandi IR
                  • Accessori di montaggio
              • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
                • Quadri in vetroresina
                  • PEDRO VTR CIECO IP66
                  • PEDRO VTR OBLO' IP66
                • Centralini di distribuzione
                  • PABLO IP65
                  • PABLO IP40 DESIGN
                  • PABLO IP40 STANDARD
                  • PABLO EMERGENZA
                  • PABLO STYLE INCASSO BIANCO
                  • PABLO STYLE INCASSO FUME'
                  • PABLO IP40 INCASSO
                • Cassette di derivazione
                  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP55 CHIUSURA VITI METALLICHE GWT 650°/960°
                  • PICO IP56 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
                  • PICO IP44 GWT 650°/960°
                  • PICO IP40 INCASSO GWT 650°
              • Bocchiotti - Contenitori e parti attive
                • Parti attive
                  • Apparecchi di comando e protezione
                  • Prese di corrente
                  • Connettori telefonici e dati
              • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
                • Tubi corrugati ed accessori
                  • FMP 3321
                  • FMPF 3321 CON TIRAFILO
                  • CTA 34223 LSZH
                  • CTAF 34223 LSZH CON TIRAFILO
                  • FCX 3321 BICOFLEX
                • Tubi rigidi ed accessori
                  • GRI 3321
                  • RFG 4321
                  • HALO 3321
                • Guaine corrugate ed accessori Halogen Free
                  • GHF 2222
                • Guaine spiralate flessibili ed accessori
                  • GSIG 2311
                  • GSI 2311
              • Bocchiotti - Installazione a parete
                • Sistemi di canali a parete
                  • TA-N
                  • TA-EN
                  • CND
                • Sistemi di minicanali
                  • TMC
                  • TMU
                  • TMR
                  • DESIGN
                • Sistemi di canali ad uso battiscopa e cornice
                  • TBN
                  • TCN
                  • TBA ART
                • Sistemi di canali in alluminio porta apparecchi e porta cavi
                  • ALU B
              • Bocchiotti - Installazione sopra e sotto pavimento
                • Sistemi di canali sopra e sotto pavimento, torrette e colonne
                  • CSP-N
                  • TOR
                  • UNA
                  • BIS
                  • NEST
                  • METRO' FAST
                  • STRIP STRAP
              • Bocchiotti - Cablaggio
                • Canalette per cablaggio
                  • T1-N
                  • T1-EN
                  • T1 Altre dimensioni
                  • TPD
                  • TD-HF
                • Accessori per cablaggio
                  • TRACY
                  • DN-A
                  • SPIRALITE
                  • GUIDE PROFILATE
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali
            • Polies­tere
            • orion plus polies­tere cassette
            • FL463A
            FL463A - Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm
            FL463A - Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm

            Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm

            FL463A

            FL463A - Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm
            FL463A - Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm
            • Hager - Quadri e armadi univer­sali

            Montanti funzionali, Orion.Plus, H650 mm FL463A

            EAN
            3250610671795
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            64,71 €
            / pezzo *
            64,71 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              600 mm
            • Larghezza
              45 mm
            • Profon­dità
              15 mm
            • Lunghezza
              45 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio
            • Trat­tamento
              Zincato a caldo

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Steel enclosure, Orion.Plus, plain door 650x500x200 mm (english)
            PDF
            3,44 MB
            REACH declaration FL463A (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FL463A (english)
            PDF
            103,84 kB

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              FL102A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
              FL102A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 300x250x160 mm
              Prezzo
              184,40 €
              / pezzo *
              184,40 €
              / pezzo *
            • 2
              FL104A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
              FL104A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x160 mm
              Prezzo
              205,01 €
              / pezzo *
              205,01 €
              / pezzo *
            • 3
              FL105A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
              FL105A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 350x300x200 mm
              Prezzo
              222,44 €
              / pezzo *
              222,44 €
              / pezzo *
            • 4
              FL109A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
              FL109A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x160 mm
              Prezzo
              231,54 €
              / pezzo *
              231,54 €
              / pezzo *
            • 5
              FL110A - Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
              FL110A
              Orion plus lamiera quadro porta cieca dimensioni 500x300x200 mm
              Prezzo
              284,91 €
              / pezzo *
              284,91 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti