Kit per interruttori scatolati MCCB x250 di altezza 200 mm e larghezza 600 mm per orion plus poliestere e orion plus lamiera. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
EAN
3250610674314
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit per interruttori scatolati MCCB x250 H200 L600 orion plus FL380AH
Prezzo
85,42 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza200 mm
-
Larghezza600 mm
Equipaggiamento
-
Numero di file1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP30
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
Codice RAL7035
-
Colore prodottoGrigio chiaro
Solo per uso interno
-
Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL380AH
Kit per interruttori scatolati MCCB x250 H200 L600 orion plus
PDF
Più documentazione