The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC210
    Fondo autoportante per quadro 4 di altezza di 1800 mm e larghezza di 620 mm caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 630 A, corrente di corto circuito 35 kA, una tensione nominale di impiego e di isolamento di 690 V. Il quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010, è l'elemento strutturale essenziale per la base di un armadio. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2.
    EAN
    3250612532100
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4 FC210

    Prezzo
    105,83 €
    / pezzo *
    105,83 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4

    FC210

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (62)
    • Riscal­damento per armadio 5 accessori disponibili
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB 21 accessori disponibili
    • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
    • Piastra passacavo per quadro 1 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Riscal­damento per armadio
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Set viti di fissaggio
    • Piastra passacavo per quadro
    • Portadocumenti
    • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico)
    • Acces­sori per montaggio
    • Sistemi di chiusura
    • Componenti per la porta
    • Acces­sori per montaggio interno
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
    • Coprimoduli
    • Griglia di ventilazione
    • Fascio di cavi
    • Base / elemento base / zoccolo
    • Pannello superiore per armadio
    • Pannello laterale/pos­teriore
    • Guida DIN
    • Porta vetro / cieca
    • FL252Z

      Resistenza anticondensa 15W 230Vca-Vcc

      236,59 €  / pezzo*
    • FL253Z

      Resistenza anticondensa 30W 230Vca-Vcc

      275,97 €  / pezzo*
    • FL254Z

      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc

      336,39 €  / pezzo*
    • FL255Z

      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc

      350,67 €  / pezzo*
    • FL256Z

      Resistenza anticondensa 150W 230Vca-Vcc

      526,10 €  / pezzo*
    • UC262PR

      Kit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5

      157,86 €  / pezzo*
    • UC162XD

      Kit per scatolati fissi x160 24 moduli H200 L600 quadro evo

      94,52 €  / pezzo*
    • UC145H

      Sistema Quadro Kit Interruttori Scatolati H630 Verticale Diff L600 H630 Ral9010

      0,00 €  / *
    • UC127H

      Kit per 1 scatolato x250 differenziali orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5

      157,43 €  / pezzo*
    • UC023H

      Kit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      200,93 €  / pezzo*
    • UC021H

      Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      194,84 €  / pezzo*
    • UC013H

      Kit per scatolati x160 magnetotermico orizzontale H150 L600 quadro 4 / quadro 5

      125,92 €  / pezzo*
    • UC011H

      Kit per scatolati x160 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      102,38 €  / pezzo*
    • UC162P

      Kit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L600 quadro 4 / quadro 5

      125,90 €  / pezzo*
    • UC163P

      Kit per 2 scatolati P160 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      102,40 €  / pezzo*
    • UC163PI

      Kit per 2 scatolati P160 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      102,40 €  / pezzo*
    • UC321HM

      Kit per 2 scatolati x250 motorizzati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      214,34 €  / pezzo*
    • UC263P

      Kit per 2 scatolati P250 verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      194,81 €  / pezzo*
    • UC263PI

      Kit per 2 scatolati P250 interbloccati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      194,81 €  / pezzo*
    • UC263PM

      Kit per 2 scatolati P250 motorizzati verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      214,32 €  / pezzo*
    • UC264PR

      Kit per 2 scatolati P250 differenziali verticali H400 L600 quadro 4 / quadro 5

      200,91 €  / pezzo*
    • UC001

      Kit interruttore di manovra HA125/160 H600 L600 quadro 4 / quadro 5

      128,78 €  / pezzo*
    • UC003

      Kit interruttore di manovra HA125/160 H300 L600 quadro 4 / quadro 5

      206,76 €  / pezzo*
    • UC005

      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5

      206,76 €  / pezzo*
    • UC201

      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5

      88,71 €  / pezzo*
    • A099D

      Dado scorrevole M6 per profilato A099C

      2,93 €  / pezzo*
    • FZ404

      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FZ794

      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4

      7,06 €  / pezzo*
    • FZ795D

      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035

      67,28 €  / pezzo*
    • FL258Z

      Termostato per resistenza anticondensa 1nc 10A

      122,03 €  / pezzo*
    • FC230

      Kit accoppiamento verticale quadri L370/620 quadro 4

      62,17 €  / pezzo*
    • FC120

      Kit accoppiamento orizzontale quadri H450 quadro 4

      56,34 €  / pezzo*
    • FM640

      Coppia staffe di fissaggio a parete per quadro 5

      18,24 €  / pezzo*
    • UC992

      Kit di due distanziali metallici M6 L80 per guida DIN

      6,93 €  / pezzo*
    • UC856E

      Kit di 25 viti maschianti M6

      16,36 €  / pezzo*
    • FZ450

      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5

      127,61 €  / pezzo*
    • FZ449

      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5

      136,71 €  / pezzo*
    • FZ680

      Maniglia rotativa piombabile quadro 5

      87,79 €  / pezzo*
    • 13610

      Serratura a chiave 1242E quadro 4 e quadro 5

      50,85 €  / pezzo*
    • 17852

      Chiave a 3 inserti in alluminio (triangolo-quadro-doppia aletta)

      9,50 €  / pezzo*
    • FC000SPH

      Ricambio cerniera per supporto quadro 4

      16,06 €  / pezzo*
    • UC300S

      Kit adattatore UC011H-UC012H piastra per mont HIC 63/160 per quadro 4 / quadro 5

      11,46 €  / pezzo*
    • UC829

      Schermo per barre alluminio con supporto UCBS80BB per quadro 4 / quadro 5

      202,00 €  / pezzo*
    • UC915N

      Supporto per canalina orizzontale e verticale per quadro 4 / quadro 5

      12,42 €  / pezzo*
    • FC404A

      Ricambio piastra passacavi IP43 L370/620 quadro 4

      87,70 €  / pezzo*
    • JP024

      Mostrina coprimodulo a clip 24 moduli per pannelli in lamiera RAL9010

      8,68 €  / pezzo*
    • FL220Z

      Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28

      80,53 €  / pezzo*
    • KZ075

      Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L500

      10,13 €  / pezzo*
    • KZ074

      Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L500

      10,13 €  / pezzo*
    • KZ052

      Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500

      8,29 €  / pezzo*
    • KZ051

      Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L500

      8,29 €  / pezzo*
    • KZ007

      Connettore ad incastro per Auxiclic per cavo sezione 6mmq

      5,22 €  / pezzo*
    • FC455

      Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4

      392,78 €  / pezzo*
    • FC456A

      Kit testata + zoccolo IP43 L620 quadro 4

      454,36 €  / pezzo*
    • FC429

      Ricambio piastra passacavi IP40 L620 quadro 4

      87,27 €  / pezzo*
    • FC425

      Coppia di testate IP40 L620 RAL9010 quadro 4

      152,09 €  / pezzo*
    • FC426A

      Coppia di testate IP43 L620 RAL9010 quadro 4

      198,17 €  / pezzo*
    • FC010

      Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4

      86,50 €  / pezzo*
    • A099C

      Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm

      46,67 €  / pezzo*
    • A099B

      Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm

      30,18 €  / pezzo*
    • FC340A

      Porta in vetro H450 L620 RAL9010 quadro 4

      283,77 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • UC915N

      Supporto per canalina orizzontale e verticale per quadro 4 / quadro 5

      12,42 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      450 mm
    • Larghezza
      620 mm
    • Profon­dità
      260 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      SÌ
    • Adatto come fianco laterale
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC210
    PDF
    RoHS report FC210
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC210 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC210

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC210 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC210

      Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC419 - Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4
      FC419
      Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4
      Prezzo
      57,14 €
      / pezzo *
      57,14 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ404 - Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo
      FZ404
      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo
      Prezzo
      34,70 €
      / pezzo *
      34,70 €
      / pezzo *
    • 3
      FC211 - Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      FC211
      Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      138,16 €
      / pezzo *
      138,16 €
      / pezzo *
    • 4
      FC010 - Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC010
      Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      86,50 €
      / pezzo *
      86,50 €
      / pezzo *
    • 5
      FC455 - Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      FC455
      Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      Prezzo
      392,78 €
      / pezzo *
      392,78 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti