The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC425
    Coppia di testate IP40 per quadro 4 a parete, profondità 260 mm per quadri larghezza 620 mm, in lamiera di acciaio colore RAL 9010. Vengono forniti completi di viti per il fissaggio, assicurano un'efficace impermeabilità, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità. La piastra di entrata cavi integrata è realizzata in materiale isolante.
    EAN
    3250612534258
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Coppia di testate IP40 L620 RAL9010 quadro 4 FC425

    Prezzo
    152,09 €
    / pezzo *
    152,09 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Coppia di testate IP40 L620 RAL9010 quadro 4

    FC425

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      73 mm
    • Larghezza
      620 mm
    • Profon­dità
      260 mm
    Equipag­giamento
    • Con cavo in ingresso
      SÌ
    • Con dissipazione
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    Architet­tura
    • Adatto per contro­sof­fitti
      SÌ
    • Adatto per pavimenti in legno
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration FC425
    PDF
    RoHS report FC425
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC425 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC425

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC425 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC425

      Coppia di testate IP40 L620 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC214 - Fondo autoportante H1050 L620 RAL9010 quadro 4
      FC214
      Fondo autoportante H1050 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      248,75 €
      / pezzo *
      248,75 €
      / pezzo *
    • 2
      FC114 - Fondo autoportante H1050 L370 RAL9010 quadro 4
      FC114
      Fondo autoportante H1050 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      200,85 €
      / pezzo *
      200,85 €
      / pezzo *
    • 3
      FC429 - Ricambio piastra passacavi IP40 L620 quadro 4
      FC429
      Ricambio piastra passacavi IP40 L620 quadro 4
      Prezzo
      87,27 €
      / pezzo *
      87,27 €
      / pezzo *
    • 4
      FC115 - Fondo autoportante H1200 L370 RAL9010 quadro 4
      FC115
      Fondo autoportante H1200 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      243,92 €
      / pezzo *
      243,92 €
      / pezzo *
    • 5
      FC215 - Fondo autoportante H1200 L620 RAL9010 quadro 4
      FC215
      Fondo autoportante H1200 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      299,50 €
      / pezzo *
      299,50 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti