The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC419
    Ricambio piastra passa cavi IP40 per quadro 4 larghezza 370 mm, colore RAL 9010. Il fissaggio è estremamente flessibile, potendo essere realizzato sia ad incastro che con viti rendendo l'installazione rapida e sicura. Questa piastra è ideale per mantenere l'integrità del quadro elettrico, proteggendo i cablaggi e i dispositivi interni dagli agenti esterni.
    EAN
    3250612534197
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4 FC419

    Prezzo
    57,14 €
    / pezzo *
    57,14 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4

    FC419

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      255 mm
    • Larghezza
      125 mm
    • Profon­dità
      90 mm
    Architet­tura
    • Con pres­tam­paggio
      No
    Materiali
    • Trat­tamento
      Verniciato
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration FC419
    PDF
    RoHS report FC419
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC419 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC419

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC419 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC419

      Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC219 - Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      FC219
      Fondo autoportante H1800 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      454,41 €
      / pezzo *
      454,41 €
      / pezzo *
    • 2
      FC016 - Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC016
      Coppia di fianchi H1350 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      254,90 €
      / pezzo *
      254,90 €
      / pezzo *
    • 3
      FC415 - Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      FC415
      Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      111,38 €
      / pezzo *
      111,38 €
      / pezzo *
    • 4
      FC455 - Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      FC455
      Kit testata + zoccolo IP40 L620 quadro 4
      Prezzo
      392,78 €
      / pezzo *
      392,78 €
      / pezzo *
    • 5
      FC218 - Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      FC218
      Fondo autoportante H1650 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      369,46 €
      / pezzo *
      369,46 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti