Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra passacavo per quadro 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 9 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza73 mm
-
Larghezza370 mm
-
Profondità260 mm
-
Con cavo in ingressoSÌ
-
Con dissipazioneNo
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FC415
Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09
PDF2,03 MB
Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF4,37 MB
Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF6,24 MB -
Manuale
Guida alle soluzioni quadro 4
Manuale it-IT 2026-03-31
PDF3,64 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF393,20 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-10
PDF707,52 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB