The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FC115
    Fondo autoportante per quadro 4 di altezza di 1200 mm e larghezza di 370 mm caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 630 A, corrente di corto circuito 35 kA, una tensione nominale di impiego e di isolamento di 690 V. Il quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010, è l'elemento strutturale essenziale per la base di un armadio. Conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-1/2.
    EAN
    3250612531158
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Fondo autoportante H1200 L370 RAL9010 quadro 4 FC115

    Prezzo
    243,92 €
    / pezzo *
    243,92 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Fondo autoportante H1200 L370 RAL9010 quadro 4

    FC115

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

  • altri accessori disponibili (60)
    • Portadocumenti 2 accessori disponibili
    • Acces­sori per sistemi barre 5 accessori disponibili
    • Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
    • Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Portadocumenti
    • Acces­sori per sistemi barre
    • Set viti di fissaggio
    • Sistemi di chiusura
    • Guida DIN
    • Piastra passacavo per quadro
    • Riscal­damento per armadio
    • Termos­ta­to/igros­tato (quadro elet­trico)
    • Pannello superiore per armadio
    • Acces­sori per montaggio
    • Pannelli sfines­trati / Kit per MCB / MCCB
    • Componenti per la porta
    • Supporto per barra collet­trice
    • Acces­sori per montaggio interno
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
    • Coprimoduli
    • Griglia di ventilazione
    • Fascio di cavi
    • Base / elemento base / zoccolo
    • Pannello laterale/pos­teriore
    • Sistema barra
    • Porta vetro / cieca
    • FZ794

      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4

      7,06 €  / pezzo*
    • FZ795D

      Tasca portaschemi adesive formato A2 RAL7035

      67,28 €  / pezzo*
    • UC834

      Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830

      23,87 €  / pezzo*
    • UC828

      Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826

      92,13 €  / pezzo*
    • UC827

      Schermo di protezione per supporto barre piano UC820

      112,98 €  / pezzo*
    • UC826

      Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17, 5kA per barre spessore 5/10mm

      171,18 €  / pezzo*
    • UC816

      Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815

      86,31 €  / pezzo*
    • A099D

      Dado scorrevole M6 per profilato A099C

      2,93 €  / pezzo*
    • FZ450

      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5

      127,61 €  / pezzo*
    • FZ449

      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5

      136,71 €  / pezzo*
    • FZ680

      Maniglia rotativa piombabile quadro 5

      87,79 €  / pezzo*
    • 13610

      Serratura a chiave 1242E quadro 4 e quadro 5

      50,85 €  / pezzo*
    • 17852

      Chiave a 3 inserti in alluminio (triangolo-quadro-doppia aletta)

      9,50 €  / pezzo*
    • A099C

      Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm

      46,67 €  / pezzo*
    • A099B

      Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm

      30,18 €  / pezzo*
    • FZ404

      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

      34,70 €  / pezzo*
    • FC419

      Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4

      57,14 €  / pezzo*
    • FL252Z

      Resistenza anticondensa 15W 230Vca-Vcc

      236,59 €  / pezzo*
    • FL253Z

      Resistenza anticondensa 30W 230Vca-Vcc

      275,97 €  / pezzo*
    • FL254Z

      Resistenza anticondensa 45W 230Vca-Vcc

      336,39 €  / pezzo*
    • FL255Z

      Resistenza anticondensa 80W 230Vca-Vcc

      350,67 €  / pezzo*
    • FL256Z

      Resistenza anticondensa 150W 230Vca-Vcc

      526,10 €  / pezzo*
    • FL258Z

      Termostato per resistenza anticondensa 1nc 10A

      122,03 €  / pezzo*
    • FC415

      Coppia di testate IP40 L370 RAL9010 quadro 4

      111,38 €  / pezzo*
    • UC815

      Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm

      67,14 €  / pezzo*
    • FC416A

      Coppia di testate IP43 L370 RAL9010 quadro 4

      144,88 €  / pezzo*
    • FC230

      Kit accoppiamento verticale quadri L370/620 quadro 4

      62,17 €  / pezzo*
    • FC125

      Kit accoppiamento orizzontale quadri H1200 quadro 4

      160,15 €  / pezzo*
    • FM640

      Coppia staffe di fissaggio a parete per quadro 5

      18,24 €  / pezzo*
    • UC992

      Kit di due distanziali metallici M6 L80 per guida DIN

      6,93 €  / pezzo*
    • UC856E

      Kit di 25 viti maschianti M6

      16,36 €  / pezzo*
    • UC200

      Kit per apparecchi modulari 10 moduli H150 L350 quadro 4 / quadro 5

      83,91 €  / pezzo*
    • UC009

      Kit interruttore di manovra HA250 H300 L350 quadro 4 / quadro 5

      182,61 €  / pezzo*
    • UC008

      Kit interruttore di manovra HA125/160 H300 L350 quadro 4 / quadro 5

      113,73 €  / pezzo*
    • UC010H

      Kit per scatolati x160 verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5

      95,71 €  / pezzo*
    • UC020H

      Kit per 1 scatolato x250 magnetotermici verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5

      172,12 €  / pezzo*
    • UCBS80BB

      Supporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5

      74,74 €  / pezzo*
    • FC000SPH

      Ricambio cerniera per supporto quadro 4

      16,06 €  / pezzo*
    • UC830

      Supporto barre verticale laterale 4P 250A 25kA per barre spessore 5mm

      43,89 €  / pezzo*
    • UC820N

      Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5

      71,84 €  / pezzo*
    • UC829

      Schermo per barre alluminio con supporto UCBS80BB per quadro 4 / quadro 5

      202,00 €  / pezzo*
    • UC915N

      Supporto per canalina orizzontale e verticale per quadro 4 / quadro 5

      12,42 €  / pezzo*
    • FC404A

      Ricambio piastra passacavi IP43 L370/620 quadro 4

      87,70 €  / pezzo*
    • JP024

      Mostrina coprimodulo a clip 24 moduli per pannelli in lamiera RAL9010

      8,68 €  / pezzo*
    • FL220Z

      Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28

      80,53 €  / pezzo*
    • KZ075

      Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore nero L500

      10,13 €  / pezzo*
    • KZ074

      Connettore per Auxiclic sezione 10mmq 63A colore blu L500

      10,13 €  / pezzo*
    • KZ052

      Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500

      8,29 €  / pezzo*
    • KZ051

      Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore blu L500

      8,29 €  / pezzo*
    • KZ007

      Connettore ad incastro per Auxiclic per cavo sezione 6mmq

      5,22 €  / pezzo*
    • FC445

      Kit testata + zoccolo IP40 L370 quadro 4

      286,48 €  / pezzo*
    • FC446A

      Kit testata + zoccolo IP43 L370 quadro 4

      326,65 €  / pezzo*
    • FC015

      Coppia di fianchi H1200 L370/620 RAL9010 quadro 4

      245,71 €  / pezzo*
    • UM30A5

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L880

      330,41 €  / pezzo*
    • UM30A4

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430

      163,57 €  / pezzo*
    • UM30A3

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280

      60,00 €  / pezzo*
    • UM30A2

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L880

      166,87 €  / pezzo*
    • UM30A1

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430

      106,32 €  / pezzo*
    • UC832

      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 20x5 L1000

      111,17 €  / pezzo*
    • FC315A

      Porta cieca H1200 L370 RAL9010 quadro 4

      217,11 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • UC915N

      Supporto per canalina orizzontale e verticale per quadro 4 / quadro 5

      12,42 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1200 mm
    • Larghezza
      370 mm
    • Profon­dità
      260 mm
    Materiali
    • Colore
      Bianco puro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      SÌ
    • Adatto come fianco laterale
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FC115
    PDF
    RoHS report FC115
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FC115 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FC115

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FC115 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FC115

      Fondo autoportante H1200 L370 RAL9010 quadro 4

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09

      PDF
      2,03 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      4,37 MB
      Immagine Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09

      PDF
      6,24 MB
    • Manuale

      Immagine Guida alle soluzioni quadro 4 | Hager Italia

      Guida alle soluzioni quadro 4

      Manuale it-IT 2026-03-31

      PDF
      3,64 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      393,20 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-10

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC210 - Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      FC210
      Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      105,83 €
      / pezzo *
      105,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ404 - Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo
      FZ404
      Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo
      Prezzo
      34,70 €
      / pezzo *
      34,70 €
      / pezzo *
    • 3
      FC211 - Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      FC211
      Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      138,16 €
      / pezzo *
      138,16 €
      / pezzo *
    • 4
      FC010 - Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      FC010
      Coppia di fianchi H450 L370/620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      86,50 €
      / pezzo *
      86,50 €
      / pezzo *
    • 5
      FC419 - Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4
      FC419
      Ricambio piastra passacavi IP40 L370 quadro 4
      Prezzo
      57,14 €
      / pezzo *
      57,14 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti