Sistema Quadro Supporto Sistema Barre Laterale 250A 25Ka Barre Spessore 5Mm UC830
EAN
3250616138308
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
39,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori/ricambi per sistemi barre 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza130 mm
-
Larghezza90 mm
-
Profondità43 mm
-
Altezza sbarra5 mm
-
Larghezza/spessore sbarra20 - 20 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Più documentazione