Kit base / testata L900 P600 quadro evo FN031EW
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Sistema barra 23 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili -
Griglia di ventilazione 6 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 15 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Set viti di fissaggio
- Sistema barra
- Coprimoduli
- Sistemi di chiusura
- Griglia di ventilazione
- Piastra cieca per armadio
- Componenti per la porta
- Accessori comuni
- Accessori per montaggio
- Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione
- Piastra di fondo
- Base / elemento base / zoccolo
- Pannello laterale/posteriore
- Bulloni / viti / dadi
- Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi
- Supporto per barra collettrice
- Accessori/ricambi per sistemi barre
- Pannello superiore per armadio
- Guida DIN
- Cerniera per sistemi di distribuzione
- Riscaldamento per armadio
- Ventola per armadio
- Accessori per trasporto
- Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB
- Piastra passacavo per quadro
- Dado a gabbia
- Portadocumenti
- Canale
- Termostato/igrostato (quadro elettrico)
- Piastra di separazione per quadri di distribuzione
- Inserto per serratura
- Vite con testa a martello
- Custodia per switch
- Guida di messa a terra per centralino
- Porta vetro / cieca
-
UC966Barra in rame forata M10 sezione 80x5 L1750
-
UT87JBarra in rame forata M10 sezione 50x5 L1000
-
UC920160ALBarra in alluminio portata 2000A L2000 quadro evo
-
UC920125ALBarra in alluminio portata 1250A L2000 quadro evo
-
UC91880ALBarra in alluminio portata 800A L1800 quadro evo
-
UC918160ALBarra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
-
UC918125ALBarra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
-
UC844Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
-
UC844EBarra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
-
UC922Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
-
UC922EBarra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
-
UT87EBarra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
-
UC966EBarra in rame forata M10 sezione 80x10 L1750
-
UC967Barra in rame forata M10 sezione 100x5 L1750
-
UC967EBarra in rame forata M10 sezione 100x10 L1750
-
UC968EBarra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
-
UM92WBarra flessibile isolata in rame sezione 32x6 L2000
-
UM92XBarra flessibile isolata in rame sezione 20x2 L2000
-
UM92YBarra flessibile isolata in rame sezione 20x3 L2000
-
UM92ZBarra flessibile isolata in rame sezione 32x4 L2000
-
FZ537Maniglia rotativa piombabile quadro evo
-
FZ520Inserto serratura cilindrica n. 455 per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ519Inserto serratura cilindrica n. 405 per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ506inserto serratura cilindrica n. 1242E per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ680Maniglia rotativa piombabile quadro 5
-
FL236ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226Z
-
FL234ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224Z
-
FL230ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220Z
-
FL226ZGriglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
-
FL224ZGriglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31
-
FL220ZGriglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28
-
UC8020PLPannello frontale areato H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC8010PLPannello frontale areato H100 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN948EFlangia di copertura per armadi L900 RAL9010 quadro evo
-
UC239Pannello frontale cieco H100 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC236Pannello frontale cieco H600 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC235Pannello frontale cieco H400 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC234Pannello frontale cieco H300 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC233Pannello frontale cieco H200 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC232Pannello frontale cieco H150 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC231Pannello frontale cieco H50 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN296EDWPannello retro areato IP30 H1900 L900 quadro evo
-
FN297EDWPannello retro areato IP30 H2100 L900 quadro evo
-
UC237Pannello frontale cieco H800 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC603040FPPannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H300 L600 quadro evo
-
UC6040FPPannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H200 L600 quadro evo
-
FN950Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
-
FN954EKit di componenti per affiancamento in profondità quadro evo
-
UC200FUStaffa preforata in larghezza L300 quadro evo
-
UC275FUStaffa preforata posteriore in profondità P600 quadro evo
-
UC475FUStaffa preforata posteriore in profondità P800 quadro evo
-
UC500FUStaffa preforata in profondità P600 quadro evo
-
UC600FUStaffa preforata in larghezza L700 quadro evo
-
UC900FUStaffa preforata in larghezza L1000 quadro evo
-
UC800FUStaffa preforata in larghezza L900 quadro evo
-
UC835XHPKit 4 isolatori distanziatori H35 filetto M8
-
UC856EKit di 25 viti maschianti M6
-
UC000FUSquadretta fissaggio staffe preforate quadro evo
-
FN367EPannello per fianco H2100 P600 quadro evo
-
FN366EPannello per fianco H1900 P600 quadro evo
-
FN297EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN296EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN267EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H2100 L200 RAL9010 quadro evo
-
FN266EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H1900 L200 RAL9010 quadro evo
-
UC828Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826
-
UC827Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
-
UC826Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17, 5kA per barre spessore 5/10mm
-
UC816Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815
-
UC8110BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 1 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC8210BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 2 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC825BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 1 barra 5 mm per fase quadro evo
-
UC8310BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 3 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC000BBKit di portabarre per base P400/800 quadro evo
-
UC815Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm
-
FN091EPannello cieco per testata L900 P600 RAL9010 quadro evo
-
FZ403WPPiastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo
-
FN9060CEWPiastra passacavi inferiore aperta L900 P600 quadro evo
-
FN9060RWNChiusura tetto ventilato per configurazione IP31 L900 P600 RAL9010 quadro evo
-
FN9060VTWTetto ventilato con forature IP30 L900 P600 RAL9010 quadro evo
-
UC2000FKit di montati funzionali anteriori H2000 quadro evo
-
UC2060MDNKit per apparecchi modulari H200 L600 quadro evo
-
FX291Montante divisorio orizzontale P600 RAL7035 venezia
-
UC2060AMDGuida DIN regolabile L600 quadro evo
-
UX811Staffa preforata normale in lamiera zincata H50 L600 venezia
-
UC600BUKit montanti funzionali parziali posteriori H600 quadro evo
-
UC800BUKit montanti funzionali parziali posteriori H800 quadro evo
-
UC600FKit montanti funzionali parziali anteriori H600 quadro evo
-
UC400FKit montanti funzionali parziali anteriori H400 quadro evo
-
UC300FKit montanti funzionali parziali anteriori H300 quadro evo
-
UC200FKit montanti funzionali parziali anteriori H200 quadro evo
-
A099CProfilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm
-
UC1800FKit di montati funzionali anteriori H1800 quadro evo
-
UC2000FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H2000 quadro evo
-
UC1800FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H1800 quadro evo
-
UC1600FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H1600 quadro evo
-
FN047EWKit di 4 montanti H2100 quadro evo
-
FN046EWKit di 4 montanti H1900 quadro evo
-
FN287EWMontante divisorio verticale H2100 quadro evo
-
FN286EWMontante divisorio verticale H1900 quadro evo
-
UC163PPNKit per 3 scatolati rimovibili verticali P160 H200 L600 quadro evo
-
UC282XHRKit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale x250 H200 L800 quadro evo
-
UC263PWNKit per 1 scatolato estraibile verticali P250 H300 L600 quadro evo
-
UC263PPNKit per 2 scatolati rimovibili verticali P250 H300 L600 quadro evo
-
UC262PPNKit per 1 scatolato rimovibile orizzontale P250 H200 L600 quadro evo
-
UC263PNKit per 2 scatolati fissi verticali P250 H300 L600 quadro evo
-
UC263PMNKit per 2 scatolati motorizzati verticali P250 H300 L600 quadro evo
-
UC264PRNKit per 2 scatolati fissi differenziali verticali P250 H400 L600 quadro evo
-
UC262PRNKit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale P250 H200 L600 quadro evo
-
UC262PWNKit per 1 scatolato estraibile orizzontale P250 H200 L600 quadro evo
-
UC163PNKit per 4 scatolati fissi verticali P160 H300 L600 quadro evo
-
UC282PRKit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC162PPNKit per 1 scatolato rimovibile orizzontale P160 H200 L600 quadro evo
-
UC566HKit per 1 scatolato fisso verticale H1000 H600 L600 quadro evo
-
UC666HKit per 1 scatolato fisso verticale H1600 H600 L600 quadro evo
-
UC666HMKit per 1 scatolato motorizzato verticale H1600 H600 L600 quadro evo
-
UC566HMKit per 1 scatolato motorizzato verticale H1000 H600 L600 quadro evo
-
UC564HKit per 1 scatolato fisso orizzontale H1000 H400 L600 quadro evo
-
UC182PKit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC183PKit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
FZ422Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo
-
FZ402Piastra passavaci in plastica con ingresso cavi quadro evo
-
FZ402ALPiastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro plus
-
FN9060ALPiastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena L900 P600 quadro evo
-
FN9060DRPiastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata L900 P600 quadro evo
-
UC000HTSKit 6 pezzi supporto canalina orizzontale quadro evo
-
UC200FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H200 quadro evo
-
UC6020FMDNSegregazione per apparecchi modulari H200 L600 quadro evo
-
UC1060FULSegregazione laterale totale H100 P600 quadro evo
-
UC6060FULSegregazione laterale totale H600 P600 quadro evo
-
UC4060FULSegregazione laterale totale H400 P600 quadro evo
-
UC3060FULSegregazione laterale totale H300 P600 quadro evo
-
UC2060FULSegregazione laterale totale H200 P600 quadro evo
-
UC1560FULSegregazione laterale totale H150 P600 quadro evo
-
UC600FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H600 quadro evo
-
UC400FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H400 quadro evo
-
UC300FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H300 quadro evo
-
UC8060BHSegregazione orizzontale posteriore L800 P600 quadro evo
-
UC150FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H150 quadro evo
-
UC6060BLSegregazione laterale posteriore H600 P600 quadro evo
-
UC4060BLSegregazione laterale posteriore H400 P600 quadro evo
-
UC3060BLSegregazione laterale posteriore H300 P600 quadro evo
-
UC2060BLSegregazione laterale posteriore H200 P600 quadro evo
-
UC1560BLSegregazione laterale posteriore H150 P600 quadro evo
-
UC800FHSegregazione orizzontale anteriore L800 quadro evo
-
UC1600BHSegregazione orizzontale posteriore interruttore scatolato H1600 quadro evo
-
UC9125CKit piastre di giunzione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9800CKit piastre di giunzione corrente 800A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9160CKit piastre di giunzione corrente 1600A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9125TKit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9800TKit piastre di derivazione portata 800A per barre in alluminio quadro evo
-
FN706EControporta interna H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN711EControporta interna H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN537EPorta in vetro H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN527EPorta cieca H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN507EPorta cieca H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN516EPorta in vetro H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN536EPorta in vetro H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN506EPorta cieca H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN517EPorta in vetro H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN526EPorta cieca H1900 L900 RAL9010 quadro evo
Proprietà tecniche
-
Altezza50 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità600 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN031EW
Kit base / testata L900 P600 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23
PDF528,31 kB -
Guida
Guida it-IT 2024-05-27
PDF4,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
FZ537Maniglia rotativa piombabile quadro evoPrezzo81,35 €/ pezzo *81,35 €/ pezzo * -
2
FL236ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL216Z e FL226ZPrezzo42,65 €/ pezzo *42,65 €/ pezzo * -
3
FL234ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL214Z e FL224ZPrezzo31,50 €/ pezzo *31,50 €/ pezzo * -
4
FL230ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220ZPrezzo9,87 €/ pezzo *9,87 €/ pezzo * -
5
FL226ZGriglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28Prezzo269,08 €/ pezzo *269,08 €/ pezzo *