1 staffa preforata in larghezza L300 per quadro evo L1000 UC200FU
EAN
3250616375550
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
23,80 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza50 mm
-
Larghezza200 mm
-
Profondità44 mm
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
6LE007363_B
Manuale di installazione International 2021-11-29
PDF5,23 MBManuale di installazione International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione