Griglia di ventilazione con filtro è una soluzione efficace per il ricambio d'aria nei quadri elettrici. Altezza 325 mm, larghezza 325 mm e profondità 28 mm, è progettata per un montaggio semplice e veloce (senza viti). Realizzata in PC/ABS auto-estinguente (UL94-V0) e con una guarnizione in poliuretano, garantisce un grado di protezione IP54. Il filtro in fibre sintetiche a struttura progressiva assicura una protezione ottimale. È utilizzabile singolarmente o in combinazione con i ventilatori.
EAN
3250619272269
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
- quadro 5
- quadro evo
- Vedi altro
Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28 FL226Z
Prezzo
290,37 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza325 mm
-
Larghezza325 mm
-
Profondità33 mm
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP54
-
Classe protezioneIsolamento classe I
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL226Z
Griglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28
PDF
Più documentazione