Maniglia rotativa :hager piombabile quadro evo FZ537
EAN
3250612765379
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
78,75 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Sistemi di chiusura 3 accessori disponibili
-
Inserto per serratura 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Compatibilità
-
Adatto per tipo di armadioPer montaggio su superfici
Porta / coperchio
-
Tipo di manigliaLeva girevole
Serie
-
Altezza80 mm
-
Larghezza360 mm
-
Profondità100 mm
Materiali
-
ColoreNero
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2018-04-09
PDF269,76 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF394,42 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione