Kit base / testata L900 P800 quadro evo FN017EW
Accedi per creare una lista prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili -
Sistema barra 25 accessori disponibili -
Coprimoduli 1 accessori disponibili -
Sistemi di chiusura 5 accessori disponibili -
Griglia di ventilazione 4 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 15 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Set viti di fissaggio
- Sistema barra
- Coprimoduli
- Sistemi di chiusura
- Griglia di ventilazione
- Piastra cieca per armadio
- Componenti per la porta
- Accessori comuni
- Accessori per montaggio
- Pannello di copertura o di riempimento/striscia di identificazione
- Piastra di fondo
- Pannello superiore per armadio
- Pannello laterale/posteriore
- Bulloni / viti / dadi
- Base / elemento base / zoccolo
- Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi
- Supporto per barra collettrice
- Accessori per sistemi barre
- Guida DIN
- Cerniera per sistemi di distribuzione
- Riscaldamento per armadio
- Ventola per armadio
- Accessori per trasporto
- Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB
- Piastra passacavo per quadro
- Dado a gabbia
- Portadocumenti
- Canale
- Termostato/igrostato (quadro elettrico)
- Piastra di separazione per quadri di distribuzione
- Inserto per serratura
- Vite con testa a martello
- Custodia per switch
- Guida di messa a terra per centralino
- Porta vetro / cieca
- Accessori per montaggio interno
-
UC966Barra in rame forata M10 sezione 80x5 L1750
-
UC920250ALBarra in alluminio portata 2500A L2000 quadro evo
-
UC920160ALBarra in alluminio portata 2000A L2000 quadro evo
-
UC920125ALBarra in alluminio portata 1250A L2000 quadro evo
-
UC91880AL1 Barra in alluminio portata 800A L1800 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
-
UC918160ALBarra in alluminio portata 2000A L1800 quadro evo
-
UC918125ALBarra in alluminio portata 1250A L1800 quadro evo
-
UC844Barra in rame forata M10 sezione 50x5 L1750
-
UC844EBarra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
-
UC922Barra in rame forata M10 sezione 63x5 L1750
-
UC922EBarra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
-
UT87EBarra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
-
UC966EBarra in rame forata M10 sezione 80x10 L1750
-
UC967Barra in rame forata M10 sezione 100x5 L1750
-
UC967EBarra in rame forata M10 sezione 100x10 L1750
-
UC968EBarra in rame forata M10 sezione 120x10 L1750
-
UM92WBarra flessibile isolata in rame sezione 32x6 L2000
-
UM92XBarra flessibile isolata in rame sezione 20x2 L2000
-
UM92YBarra flessibile isolata in rame sezione 20x3 L2000
-
UM92ZBarra flessibile isolata in rame sezione 32x4 L2000
-
FZ537Maniglia rotativa piombabile quadro evo
-
FZ520Inserto serratura cilindrica n. 455 per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ519Inserto serratura cilindrica n. 405 per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ506inserto serratura cilindrica n. 1242E per maniglia FZ537 quadro evo
-
FZ680Maniglia rotativa piombabile quadro 5
-
UC8020PLPannello frontale areato H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC8010PLPannello frontale areato H100 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN948EFlangia di copertura per armadi L900 RAL9010 quadro evo
-
UC249Pannello frontale cieco H100 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC246Pannello frontale cieco H600 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC245Pannello frontale cieco H400 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC244Pannello frontale cieco H300 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC243Pannello frontale cieco H200 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC242Pannello frontale cieco H150 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC241Pannello frontale cieco H50 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN296EDWPannello retro areato IP30 H1900 L900 quadro evo
-
FN297EDWPannello retro areato IP30 H2100 L900 quadro evo
-
UC247Pannello frontale cieco H800 L800 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC803040FPPannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H300 L800 quadro evo
-
UC8040FPPannello frontale areato sistema barre 1600A orizzontale H200 L800 quadro evo
-
FN950Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
-
FN954EKit di componenti per affiancamento in profondità quadro evo
-
UC200FUStaffa preforata in larghezza L300 quadro evo
-
UC275FUStaffa preforata posteriore in profondità P600 quadro evo
-
UC475FUStaffa preforata posteriore in profondità P800 quadro evo
-
UC600FUStaffa preforata in larghezza L700 quadro evo
-
UC700FUStaffa preforata in profondità P800 quadro evo
-
UC900FUStaffa preforata in larghezza L1000 quadro evo
-
UC800FUStaffa preforata in larghezza L900 quadro evo
-
UC835XHPKit 4 isolatori distanziatori H35 filetto M8
-
UC856EKit di 25 viti maschianti M6
-
UC000FUSquadretta fissaggio staffe preforate quadro evo
-
FN944EFlangia di copertura per armadi P800 RAL9010 quadro evo
-
FN943EFlangia di copertura per armadi P600 RAL9010 quadro evo
-
UC296Pannello frontale cieco arretrato H300 L800 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC298Pannello frontale cieco arretrato H600 L800 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
FN1990AFCornice di finitura IP30 RAL7042 H1900 L900 quadro evo
-
FN2190AFCornice di finitura IP30 RAL7042 H2100 L900 quadro evo
-
FN077EPannello cieco per testata L900 P800 RAL9010 quadro evo
-
UC815Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm
-
FZ403WPPiastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo
-
FN9080CEWPiastra passacavi inferiore aperta L900 P800 quadro evo
-
FN9080RWNChiusura tetto ventilato per configurazione IP31 L900 P800 RAL9010 quadro evo
-
FN9080VTWTetto ventilato con forature IP30 L900 P800 RAL9010 quadro evo
-
FN377EPannello per fianco H2100 P800 quadro evo
-
FN376EPannello per fianco H1900 P800 quadro evo
-
FN366EPannello per fianco H1900 P600 quadro evo
-
FN297EPannello fronte-retro IP55 per armadio H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN296EPannello fronte-retro IP55 per armadio H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN267EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H2100 L200 RAL9010 quadro evo
-
FN266EPannello fronte-retro IP55 per vano barre H1900 L200 RAL9010 quadro evo
-
UC830Supporto barre verticale laterale 4P 250A 25kA per barre spessore 5mm
-
UC600BBStaffa intermedia porta barre P600 quadro evo
-
UC700BBStaffa porta barre in profondità P800 quadro evo
-
UC800BBStaffa intermedia porta barre P800 quadro evo
-
UC820NSupporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
-
UC828Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826
-
UC827Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
-
UC826Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17, 5kA per barre spessore 5/10mm
-
UC816Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815
-
UC8110BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 1 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC8210BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 2 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC825BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 1 barra 5 mm per fase quadro evo
-
UC8310BBKit di 8 supporti barre 4P + tiranti per 3 barra 10 mm per fase quadro evo
-
UC000BBKit di portabarre per base quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
-
UC2000FKit di montati funzionali anteriori H2000 quadro evo
-
UC2080MDNKit per apparecchi modulari H200 L800 quadro evo
-
UC989Staffa universale in lamiera zincata L750 quadro 4 / quadro 5
-
FX292Montante divisorio orizzontale P800 RAL7035 quadro evo
-
UC2080AMDGuida DIN regolabile L800 quadro evo
-
UC600BUKit montanti funzionali parziali posteriori H600 quadro evo
-
UC800BUKit montanti funzionali parziali posteriori H800 quadro evo
-
UC600FKit montanti funzionali parziali anteriori H600 quadro evo
-
UC400FKit montanti funzionali parziali anteriori H400 quadro evo
-
UC300FKit montanti funzionali parziali anteriori H300 quadro evo
-
UC200FKit montanti funzionali parziali anteriori H200 quadro evo
-
A099CProfilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm
-
UC1800FKit di montati funzionali anteriori H1800 quadro evo
-
UC2000FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H2000 quadro evo
-
UC1800FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H1800 quadro evo
-
UC1600FBKit di montanti funzionali antetiori+posteriori H1600 quadro evo
-
FN047EWKit di 4 montanti H2100 quadro evo
-
FN046EWKit di 4 montanti H1900 quadro evo
-
FN287EWMontante divisorio verticale H2100 quadro evo
-
FN286EWMontante divisorio verticale H1900 quadro evo
-
UC484PDNKit per 3 scatolati fissi verticali P630 H400 L800 quadro evo
-
UCBS80BBSupporto per barre in alluminio 800A per quadro 4 / quadro 5
-
UC183HICKit per commutatore motorizzato modulare HIC 63-160A H300 L800 quadro evo
-
UC483HICKit per commutatore motorizzato HIB 125-630A H300 L800 quadro evo
-
UC686HICKit per commutatore motorizzato HIB 800-1600A H600 L800 quadro evo
-
UC2080MPPannello interno parziale H200 L800 quadro evo
-
UC183XKit per 3 scatolati fissi differenziali verticali x160 H300 L800 quadro evo
-
UC486PWNKit per 3 scatolati estraibili verticali P630 H600 L800 quadro evo
-
UC486PPNKit per 3 scatolati rimovibili verticali P630 H300 L800 quadro evo
-
UC483PPNKit per 1 scatolato rimovibile orizzontale P630 H300 L800 quadro evo
-
UC483PRNKit per 1 scatolato fisso differenziale orizzontale P630 H300 L800 quadro evo
-
UC282PRKit per 1 scatolato P250 differenziale orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC283PPNKit per 3 scatolati rimovibili verticali P250 H300 L800 quadro evo
-
UC283PNKit per 2 scatolati fissi verticali P250 H300 L800 quadro evo
-
UC283PMNKit per 2 scatolati motorizzati verticali P250 H300 L800 quadro evo
-
UC283PWNKit per 2 scatolati estraibili verticali P250 H300 L800 quadro evo
-
UC183PNKit per 4 scatolati fissi verticali P160 H300 L800 quadro evo
-
UC183PPNKit per 3 scatolati rimovibili verticali P160 H300 L800 quadro evo
-
UC182PKit per 1 scatolato P160 orizzontale H200 L800 quadro 4 / quadro 5
-
UC183PKit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5
-
FZ422Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo
-
FZ402Piastra passavaci in plastica con ingresso cavi quadro evo
-
FZ402ALPiastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro evo
-
FN9080ALPiastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena L900 P800 quadro evo
-
FN9080DRPiastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata L900 P800 quadro evo
-
UC000HTSKit 6 pezzi supporto canalina orizzontale quadro evo
-
UC400FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H400 quadro evo
-
UC8040FPW1Segregazione forma 3b scatolato PW1600 L800 per quadro evo
-
UC300CSegregazione laterale posteriore angolare H300 quadro evo
-
UC200CSegregazione laterale posteriore angolare H200 quadro evo
-
UC1080FULSegregazione laterale totale H100 P800 quadro evo
-
UC6080FULSegregazione laterale totale H600 P800 quadro evo
-
UC4080FULSegregazione laterale totale H400 P800 quadro evo
-
UC3080FULSegregazione laterale totale H300 P800 quadro evo
-
UC2080FULSegregazione laterale totale H200 P800 quadro evo
-
UC1580FULSegregazione laterale totale H150 P800 quadro evo
-
UC600FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H600 quadro evo
-
UC8040BHSegregazione orizzontale posteriore L800 P400 quadro evo
-
UC300FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H300 quadro evo
-
UC200FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H200 quadro evo
-
UC150FLSegregazione laterale anteriore con passaggio cavi H150 quadro evo
-
UC6080BLSegregazione laterale posteriore H600 P800 quadro evo
-
UC4080BLSegregazione laterale posteriore H400 P800 quadro evo
-
UC3080BLSegregazione laterale posteriore H300 P800 quadro evo
-
UC2080BLSegregazione laterale posteriore H200 P800 quadro evo
-
UC1580BLSegregazione laterale posteriore H150 P800 quadro evo
-
UC9125CKit piastre di giunzione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9800CKit piastre di giunzione corrente 800A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9160CKit piastre di giunzione corrente 1600A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9125TKit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
-
UC9800TKit piastre di derivazione portata 800A per barre in alluminio quadro evo
-
FN706EControporta interna H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN711EControporta interna H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN537EPorta in vetro H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN527EPorta cieca H2100 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN507EPorta cieca H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN516EPorta in vetro H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN536EPorta in vetro H1900 L900 RAL9010 quadro evo
-
FN506EPorta cieca H1900 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN517EPorta in vetro H2100 L700 RAL9010 quadro evo
-
FN526EPorta cieca H1900 L900 RAL9010 quadro evo
Proprietà tecniche
-
Altezza50 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità800 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
-
ColoreBianco puro
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FN017EW
Kit base / testata L900 P800 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Dichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF632,18 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF446,27 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
FZ537Maniglia rotativa piombabile quadro evoPrezzo87,79 €/ pezzo *87,79 €/ pezzo * -
2
FL230ZFiltro di ricambio per ventilatori e griglie FL210Z e FL220ZPrezzo10,65 €/ pezzo *10,65 €/ pezzo * -
3
FL226ZGriglia di ventilazione con filtro H325 L325 P28Prezzo290,37 €/ pezzo *290,37 €/ pezzo * -
4
FL224ZGriglia di ventilazione con filtro H250 L250 P31Prezzo236,59 €/ pezzo *236,59 €/ pezzo * -
5
FL220ZGriglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28Prezzo80,53 €/ pezzo *80,53 €/ pezzo *