The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • A099D
    Dado scorrevole M6 per il fissaggio sicuro e preciso su profilati A099C. Realizzato in acciaio tropicalizzato con un foro filettato M6, garantisce una soluzione durevole e resistente. Il suo design è ottimizzato per scorrere all'interno del profilato, facilitando il montaggio di apparecchiature e la realizzazione di strutture a telaio. È confezionato in imballi da 25 pezzi.
    EAN
    3250610662212
    Marchio
    Hager
    Confezione
    25 Pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Dado scorrevole M6 per profilato A099C A099D

    Prezzo
    2,93 €
    / pezzo *
    2,93 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Dado scorrevole M6 per profilato A099C

    A099D

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    Serie
    • Profon­dità
      90 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration A099D
    PDF
    RoHS report A099D
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine A099D | Hager Italia

      Immagine del prodotto A099D

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto A099D | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto A099D

      Dado scorrevole M6 per profilato A099C

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC9125T - Kit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
      UC9125T
      Kit piastre di derivazione corrente 1250A per barre in alluminio quadro evo
      Prezzo
      83,57 €
      / pezzo *
      83,57 €
      / pezzo *
    • 2
      UC92080AL - 1 barra allum. 800A L2000mm q4/q5/q.evo
      UC92080AL
      Barra in alluminio portata 800A L2000 quadro 4 / quadro 5 e quadro evo
      Prezzo
      158,02 €
      / pezzo *
      158,02 €
      / pezzo *
    • 3
      UC600BB - Staffa intermedia porta barre P600 quadro evo
      UC600BB
      Staffa intermedia porta barre P600 quadro evo
      Prezzo
      65,17 €
      / pezzo *
      65,17 €
      / pezzo *
    • 4
      UC700BB - Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo
      UC700BB
      Staffa porta barre in profondità P800 quadro evo
      Prezzo
      54,63 €
      / pezzo *
      54,63 €
      / pezzo *
    • 5
      UC916 - Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      UC916
      Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      Prezzo
      51,92 €
      / pezzo *
      51,92 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti