Barra profilata in alluminio portata 2500 A, sezione 100x34 mm e lunghezza 2000 mm, è progettata per la distribuzione di corrente in quadro evo. Dotata di scanalatura per viti a T ad inserimento e bloccaggio rapido. La sua installazione avviene utilizzando gli stessi supporti barre previsti per la barra in rame spessore 10 mm, garantendo compatibilità e flessibilità d'impiego.
EAN
3250610105368
Hager
Confezione
1 pezzo
Barra in alluminio portata 2500A L2000 quadro evo UC920250AL
Prezzo
466,92 €
/ pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 12 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale2500 A
Serie
-
Altezza sbarra100 mm
-
Lunghezza del sistema barre2000 mm
Materiali
-
MaterialeAlluminio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC920250AL
Barra in alluminio portata 2500A L2000 quadro evo
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2026-04-22
PDF4,06 MB -
Guida
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Più documentazione