The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • UC183P
    Kit per 3 scatolati fissi serie P160 in installazione verticale, altezza 300 mm e larghezza 800 mm per quadro 4 e quadro 5. Comando a leva standard. Il kit comprende la piastra di montaggio dell'interruttore, la piastra frontale e relativa viteria di fissaggio.
    EAN
    3250616375086
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Kit di equipag­giamento quadro 4 e quadro 5
    • quadro evo
    • Vedi altro

    Kit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5 UC183P

    Prezzo
    132,91 €
    / pezzo *
    132,91 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Kit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

    UC183P

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      800 mm
    • Profon­dità
      200 mm
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Codice RAL
      9010
    • Colore prodotto
      Bianco puro
    Solo per uso interno
    • Numero di incrementi in altezza di 75 mm per pannello di distribuzione
      12

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC183P
    PDF
    RoHS report UC183P
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC183P | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC183P

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC183P | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC183P

      Kit per 3 scatolati P160 verticali H300 L800 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine 6LE005355a (Kit H3+) | Hager Italia

      6LE005355a (Kit H3+)

      Manuale di installazione International 2018-03-02

      PDF
      865,15 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC205 - Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC205
      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H200 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      93,95 €
      / pezzo *
      93,95 €
      / pezzo *
    • 2
      FM497 - Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM497
      Pannello di fondo H1500 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      575,56 €
      / pezzo *
      575,56 €
      / pezzo *
    • 3
      FM496 - Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      FM496
      Pannello di fondo H600 L750 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      131,20 €
      / pezzo *
      131,20 €
      / pezzo *
    • 4
      UC005 - Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC005
      Kit interruttore di manovra HA400/630 H600 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      206,76 €
      / pezzo *
      206,76 €
      / pezzo *
    • 5
      UC030H - Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC030H
      Kit per 1 scatolato x250 differenziali verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      177,12 €
      / pezzo *
      177,12 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti