The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • Sistemi di connes­sione quadro evo
    • UC9825S
    Kit di 50 viti a T scorrevoli dimensioni M8x25 per i sistemi barre in alluminio pe rquadro evo. Si inseriscono con facilità nella scanalatura della barra e si fissano con una semplice rotazione di un quarto di giro, garantendo una presa salda senza necessità di attrezzi complessi. Pur essendo ideali per le barre in alluminio, possono essere impiegate anche per connessioni su barre in rame con spessore di 5 mm.
    EAN
    3250616378254
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro evo

    Kit di 50 viti scorrevoli a T M8x25 per barre in alluminio quadro evo UC9825S

    Prezzo
    82,90 €
    / pezzo *
    82,90 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Kit di 50 viti scorrevoli a T M8x25 per barre in alluminio quadro evo

    UC9825S

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Equipag­giamento
    • Dimen­sione della filet­ta­tura metrica
      8 - 8
    Serie
    • Altezza
      19 mm
    • Larghezza
      8 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      Sì
    Aces­sori
    • Tipo di acces­sorio armadio
      Parti/set di fissaggio

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Documento PEP en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration UC9825S
    PDF
    RoHS report UC9825S
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UC9825S | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UC9825S

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC9825S | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC9825S

      Kit di 50 viti scorrevoli a T M8x25 per barre in alluminio quadro evo

      PDF
    • Nota Prodotto

      Immagine Manuale di istruzioni International 2026-10-23 | Hager Bocchiotti

      Manuale di istruzioni International 2026-10-23

      PDF
      4,07 MB
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine 6LE007361_A | Hager Bocchiotti

      6LE007361_A

      Manuale di installazione International 2021-02-09

      PDF
      22,89 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25 | Hager Bocchiotti

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      514,48 kB
    • Manuali Prodotto

      Immagine Guida it-IT 2026-04-27 | Hager Bocchiotti

      Guida it-IT 2026-04-27

      PDF
      14,05 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      UC916 - Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      UC916
      Canaletta verticale con coperchio 60x80 L2000
      Prezzo
      51,92 €
      / pezzo *
      51,92 €
      / pezzo *
    • 2
      UC815 - Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17,5kA per barre spessore 5mm
      UC815
      Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17, 5kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      67,14 €
      / pezzo *
      67,14 €
      / pezzo *
    • 3
      UC976 - Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra
      UC976
      Barra in rame sezione 12x6 L500 con morsetti in ottone per circuito di terra
      Prezzo
      96,48 €
      / pezzo *
      96,48 €
      / pezzo *
    • 4
      UC978 - Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      UC978
      Barra in rame sezione 12x6 L750 con morsetti in ottone per circuito di terra
      Prezzo
      126,36 €
      / pezzo *
      126,36 €
      / pezzo *
    • 5
      UC830 - Supporto barre verticale laterale  4P 250A 25kA per barre spessore 5mm
      UC830
      Supporto barre verticale laterale 4P 250A 25kA per barre spessore 5mm
      Prezzo
      43,89 €
      / pezzo *
      43,89 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti