Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17,5kA per barre spessore 5mm UC815
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guida DIN 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 39 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Larghezza210 mm
-
Profondità25 mm
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
-
MaterialePoliestere
-
ColoreNero
-
Adatto per l'uso esternoNo
-
Adatto per controsoffittiNo
-
Adatto per pavimenti in legnoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC815
Supporto barre a gradini 4P 250-400A 17,5kA per barre spessore 5mm
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF614,22 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kB