Quadro 5 Armadio Da Pavimento Dimensioni H2010 L685 P400 Ral9010 FM219
EAN
3250612632190
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.469,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 29 accessori disponibili
-
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili
-
Set viti di fissaggio 1 accessori disponibili
-
Griglia di ventilazione 6 accessori disponibili
-
Riscaldamento per armadio 5 accessori disponibili
-
altri accessori disponibili 64 altri accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2010 mm
-
Larghezza700 mm
-
Profondità400 mm
-
Spessore dei fianchi1,20 mm
Protezione
-
Grado di protezione IPIP55
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Tipo di bloccaggioSenza serratura
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza2
-
Numero di aperture della flangia2
-
Numero di file13
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a pavimento
-
Adatto per l'uso esternoNo
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
TrattamentoZincato
-
MaterialeAcciaio
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico0
-
Porta/frontale trasparenteNo
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF5,63 MB -
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF2,46 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
Più documentazione