The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • UC951
    Guida DIN di lunghezza 500 mm regolabile e inclinabile. Viene utilizzata per il fissaggio di apparecchiature di prodondità non standard o per la realizzazione della morsettiera all'interno dei quadri.
    EAN
    3250616139510
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    2 pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5

    Guida DIN regolabile e inclinabile L500 quadro 4 / quadro 5 UC951

    Prezzo
    67,02 €
    / pezzo *
    67,02 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Guida DIN regolabile e inclinabile L500 quadro 4 / quadro 5

    UC951

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      140 mm
    • Larghezza
      65 mm
    • Profon­dità
      505 mm
    • Lunghezza
      505 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo
    Equipag­giamento
    • Tipo di guida DIN
      Simmetrico

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    REACH declaration UC951
    PDF
    RoHS report UC951
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine UC951 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto UC951

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC951 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC951

      Guida DIN regolabile e inclinabile L500 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-19

      PDF
      707,52 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      A099C - Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm
      A099C
      Profilato a C 2 metri per strutture a telaio H15 L25 mm
      Prezzo
      46,67 €
      / pezzo *
      46,67 €
      / pezzo *
    • 2
      UC827 - Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
      UC827
      Schermo di protezione per supporto barre piano UC820
      Prezzo
      112,98 €
      / pezzo *
      112,98 €
      / pezzo *
    • 3
      UC828 - Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826
      UC828
      Schermo di protezione per supporto barre inclinato UC826
      Prezzo
      92,13 €
      / pezzo *
      92,13 €
      / pezzo *
    • 4
      UC826 - Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17,5kA per barre spessore 5/10mm
      UC826
      Supporto barre verticali inclinato 4P 250-630A 17, 5kA per barre spessore 5/10mm
      Prezzo
      171,18 €
      / pezzo *
      171,18 €
      / pezzo *
    • 5
      UC851 - Viti per barre in rame M6x12 con rondella 50pz
      UC851
      Viti per barre in rame M6x12 con rondella 50pz
      Prezzo
      2,18 €
      / pezzo *
      2,18 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti