The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • UC952
    Guida DIN di lunghezza 750 mm regolabile e inclinabile. Viene utilizzata per il fissaggio di apparecchiature di prodondità non standard o per la realizzazione della morsettiera all'interno dei quadri.
    EAN
    3250616139527
    Marca
    Hager
    Confezione
    2 Pezzi
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5

    Guida DIN regolabile e inclinabile L750 quadro 4 / quadro 5 UC952

    Prezzo
    70,16 €
    / pezzo *
    70,16 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Guida DIN regolabile e inclinabile L750 quadro 4 / quadro 5

    UC952

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      185 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Profon­dità
      775 mm
    • Lunghezza
      60 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Zincato a caldo
    Equipag­giamento
    • Tipo di guida DIN
      Simmetrico

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC952
    PDF
    RoHS report UC952
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC952 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC952

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC952 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC952

      Guida DIN regolabile e inclinabile L750 quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      422,63 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC844E - Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      UC844E
      Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      Prezzo
      799,64 €
      / pezzo *
      799,64 €
      / pezzo *
    • 2
      UC816 - Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815
      UC816
      Schermo di protezione per supporto barre a gradini UC815
      Prezzo
      86,31 €
      / pezzo *
      86,31 €
      / pezzo *
    • 3
      A099B - Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      A099B
      Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      Prezzo
      30,18 €
      / pezzo *
      30,18 €
      / pezzo *
    • 4
      UC820N - Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
      UC820N
      Supporto per barre in rame piano 250-630A per quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      71,84 €
      / pezzo *
      71,84 €
      / pezzo *
    • 5
      UC922E - Barra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
      UC922E
      Barra in rame forata M10 sezione 63x10 L1750
      Prezzo
      961,15 €
      / pezzo *
      961,15 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti