Connettori con cavo di colore nero, sezione 6 mmq per ripartitori auxiclic di lunghezza 500 mm, per correnti fino a 40 A. La confezione comprende 12 connettori isolati.
EAN
3250613960520
Marchio
Hager
Confezione
12 Pezzi
Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500 KZ052
Prezzo
8,29 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreNero
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto KZ052
Connettore per Auxiclic sezione 6mmq 40A colore nero L500
PDF
Più documentazione