Schermo per barre alluminio per supporto UCBS80BB per quadro 4 / quadro 5 UC829
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio interno 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 54 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza1000 mm
-
Larghezza400 mm
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialePlastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UC829
Schermo per barre alluminio con supporto UCBS80BB per quadro 4 / quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07
PDF16,78 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB