Barra in rame forata e filettata M6 di sezione 30x10 mm di lunghezza 430 mm. Ideale per la costruzioni di sistemi di distribuzione fino a 630 A per la ripartizione dell' alimentazione all'interno dei quadri.
EAN
3250616362475
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430 UM30A4
Prezzo
163,57 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Serie
-
Larghezza/spessore sbarra10 - 10 mm
-
Altezza sbarra30 mm
-
Lunghezza del sistema barre430 mm
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Tipo di sistema sbarrePiano
Materiali
-
MaterialeRame
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UM30A4
Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x10 L430
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Più documentazione