The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5
    • UC500
    Staffa universale Hager Bocchiotti con lunghezza 500 mm per il supporto di barre per quadro 4 e quadro 5. Utilizzata per creare sistemi barre verticali fino a 800 A sul fondo dell' armadio. Deve essere utilizzato con il portabarre UC820N per i sistemi barre in rame e con UCBS80BB per i sistemi barre in allumino.
    EAN
    3250610133217
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Sistemi di connes­sione quadro 4 e quadro 5

    Staffa universale L500 per supporto barre rame/alluminio per quadro 4 / quadro 5 UC500

    Prezzo
    21,75 €
    / pezzo *
    21,75 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Staffa universale L500 per supporto barre rame/alluminio per quadro 4 / quadro 5

    UC500

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      500 mm
    • Larghezza
      500 mm
    Materiali
    • Colore
      Zinco
    • Materiale
      Metallo

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration UC500
    PDF
    RoHS report UC500
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine UC500 | Hager Italia

      Immagine del prodotto UC500

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto UC500 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto UC500

      Staffa universale L500 per supporto barre rame/alluminio per quadro 4 / quadro 5

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07 | Hager Italia

      Manuale di istruzioni en-GB 2026-04-07

      PDF
      16,78 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      A099B - Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      A099B
      Profilato 2 metri DIN simmetrico forato H15 L25 mm
      Prezzo
      30,18 €
      / pezzo *
      30,18 €
      / pezzo *
    • 2
      UC289 - Staffa universale in lamiera zincata L500 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      UC289
      Staffa universale in lamiera zincata L500 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo
      Prezzo
      16,43 €
      / pezzo *
      16,43 €
      / pezzo *
    • 3
      UC834 - Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      UC834
      Schermo di protezione per supporto barre laterale UC830
      Prezzo
      23,87 €
      / pezzo *
      23,87 €
      / pezzo *
    • 4
      UC288 - Staffa universale in lamiera zincata L185 quadro 4 / quadro 5
      UC288
      Staffa universale in lamiera zincata L185 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      11,61 €
      / pezzo *
      11,61 €
      / pezzo *
    • 5
      UC844E - Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      UC844E
      Barra in rame forata M10 sezione 50x10 L1750
      Prezzo
      799,64 €
      / pezzo *
      799,64 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti