catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Portadocumenti 2 product.page.accessories.products-available -
Sistemi di chiusura 5 product.page.accessories.products-available -
Set viti di fissaggio 1 product.page.accessories.products-available -
Guida DIN 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
-
Altezza750 mm
-
Larghezza370 mm
-
Profondità260 mm
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato
-
Adatto come pannello posterioreSì
-
Adatto come fianco lateraleNo
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FC112
Fondo autoportante H750 L370 RAL9010 quadro 4
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni fr-FR, en-GB, de-DE, el-GR 2023-11-09
PDF2,03 MB
Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF4,37 MB
Manuale di istruzioni fr-FR, es-ES, pt-PT, el-GR 2023-11-09
PDF6,24 MB -
ProductMaintenanceManual
Guida alle soluzioni quadro 4
Manuale it-IT 2026-03-31
PDF3,64 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato quadro 4 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF393,20 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF387,46 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF395,23 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF300,14 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-04-25
PDF310,01 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-10
PDF707,52 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF506,23 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02
PDF503,38 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF651,83 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF476,89 kB