The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • FM640
    Coppia di staffe di fissaggio per l'installazione a parete di quadro 5. Progettate per la stabilità, permettono di fissare il quadro pur mantenendo la possibilità di affiancare facilmente altre unità. Il kit include due staffe robuste, fondamentali per un'installazione affidabile e duratura.
    EAN
    3250612636402
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4
    • quadro 5
    • Vedi altro

    Coppia staffe di fissaggio a parete per quadro 5 FM640

    Prezzo
    18,24 €
    / pezzo *
    18,24 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Coppia staffe di fissaggio a parete per quadro 5

    FM640

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      165 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Profon­dità
      42 mm
    Materiali
    • Materiale
      Acciaio

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FM640
    PDF
    RoHS report FM640
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FM640 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FM640

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FM640 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FM640

      Coppia staffe di fissaggio a parete per quadro 5

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      275,65 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      300,14 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      387,46 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      395,23 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-25

      PDF
      310,01 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2023-03-23

      PDF
      284,72 kB
      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      306,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      614,22 kB
      Immagine EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2 | Hager Italia

      EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-25

      PDF
      318,13 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FC210 - Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      FC210
      Fondo autoportante H450 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      105,83 €
      / pezzo *
      105,83 €
      / pezzo *
    • 2
      FC212 - Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      FC212
      Fondo autoportante H750 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      174,56 €
      / pezzo *
      174,56 €
      / pezzo *
    • 3
      FC211 - Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      FC211
      Fondo autoportante H600 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      138,16 €
      / pezzo *
      138,16 €
      / pezzo *
    • 4
      FC213 - Fondo autoportante H900 L620 RAL9010 quadro 4
      FC213
      Fondo autoportante H900 L620 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      210,20 €
      / pezzo *
      210,20 €
      / pezzo *
    • 5
      FC119 - Fondo autoportante H1800 L370 RAL9010 quadro 4
      FC119
      Fondo autoportante H1800 L370 RAL9010 quadro 4
      Prezzo
      342,69 €
      / pezzo *
      342,69 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti