The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • 13610
    Serratura a chiave 1242E per quadro 4 e quadro 5, comprende due chiavi, da insallare in sostituzione alla serratura con inserto triangolare standard fornita con le porte esterne.
    EAN
    3250619136103
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • quadro 4

    Serratura a chiave 1242E quadro 4 e quadro 5 13610

    Prezzo
    50,85 €
    / pezzo *
    50,85 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Serratura a chiave 1242E quadro 4 e quadro 5

    13610

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      160 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      10 mm
    Protezione
    • Tipo di bloc­caggio
      Serra­tura a chiave
    Equipag­giamento
    • Con leva
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration 13610
    PDF
    Hager RoHS report 13610
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 13610 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 13610

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 13610 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 13610

      Serratura a chiave 1242E quadro 4 e quadro 5

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FZ794 - kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
      FZ794
      kit 10 buste portaschemi adesive formato A4
      Prezzo
      7,06 €
      / pezzo *
      7,06 €
      / pezzo *
    • 2
      FZ449 - Serratura inserto doppia aletta 3 mm  quadro 4 / quadro 5
      FZ449
      Serratura inserto doppia aletta 3 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      136,71 €
      / pezzo *
      136,71 €
      / pezzo *
    • 3
      FZ450 - Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      FZ450
      Serratura inserto triangolare 7 mm quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      127,61 €
      / pezzo *
      127,61 €
      / pezzo *
    • 4
      UM30A1 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      UM30A1
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
      Prezzo
      106,32 €
      / pezzo *
      106,32 €
      / pezzo *
    • 5
      UM30A3 - Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      UM30A3
      Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L280
      Prezzo
      60,00 €
      / pezzo *
      60,00 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti