Barra in rame forata e filettata M6 di sezione 30x5 mm di lunghezza 430 mm. Ideale per la costruzioni di sistemi di distribuzione fino a 400 A per la ripartizione dell' alimentazione all'interno dei quadri.
EAN
3250616365988
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430 UM30A1
Prezzo
106,32 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN400 A
Serie
-
Larghezza/spessore sbarra5 - 5 mm
-
Altezza sbarra30 mm
-
Lunghezza del sistema barre430 mm
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Tipo di sistema sbarrePiano
Materiali
-
MaterialeRame
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto UM30A1
Barra in rame forata e filettata M6 sezione 30x5 L430
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB
Più documentazione