The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di distribuzione
    • Quadri di distribuzione secon­daria fino a 630 A
    • quadro 4
    • 17852
    La chiave a 3 inserti in alluminio è uno strumento versatile e pratico per l'apertura di serrature per quadri e armadi elettrici. La chiave è dotata di tre diversi profili: triangolo, quadro e doppia aletta, per adattarsi a varie tipologie di inserti di chiusura. Realizzata in alluminio, offre una soluzione durevole e leggera, ideale per gli installatori. È confezionata in imballi da 10 pezzi.
    EAN
    3250619178523
    Marchio
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • quadro 4

    Chiave a 3 inserti in alluminio (triangolo-quadro-doppia aletta) 17852

    Prezzo
    9,50 €
    / pezzo *
    9,50 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Chiave a 3 inserti in alluminio (triangolo-quadro-doppia aletta)

    17852

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      65 mm
    • Larghezza
      85 mm
    • Profon­dità
      10 mm
    Equipag­giamento
    • Con leva
      SÌ

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 17852
    PDF
    Hager RoHS report 17852
    PDF

    Documenti

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 17852 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 17852

      Chiave a 3 inserti in alluminio (triangolo-quadro-doppia aletta)

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UC020H - Kit per 1 scatolato x250 magnetotermici verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC020H
      Kit per 1 scatolato x250 magnetotermici verticali H300 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      172,12 €
      / pezzo *
      172,12 €
      / pezzo *
    • 2
      UC021H - Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC021H
      Kit per 2 scatolati x250 magnetotermici verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      194,84 €
      / pezzo *
      194,84 €
      / pezzo *
    • 3
      UC023H - Kit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC023H
      Kit per 2 scatolati x250 differenziali verticali H300 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      200,93 €
      / pezzo *
      200,93 €
      / pezzo *
    • 4
      UC200 - Kit per apparecchi modulari 10 moduli H150 L350 quadro 4 / quadro 5
      UC200
      Kit per apparecchi modulari 10 moduli H150 L350 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      83,91 €
      / pezzo *
      83,91 €
      / pezzo *
    • 5
      UC201 - Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5
      UC201
      Kit per apparecchi modulari 24 moduli H150 L600 quadro 4 / quadro 5
      Prezzo
      88,71 €
      / pezzo *
      88,71 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti